LP87333Q1EVM

LP87332B-Q1 デュアル大電流降圧コンバータ / デュアル リニア レギュレータの評価基板

LP87333Q1EVM

ご注文はこちら

概要

LP87333Q1EVM は、TI (テキサス・インスツルメンツ)の IC である LP87332B-Q1 を提示します。
LP87332B-Q1 は、2 個の高性能降圧コンバータと 2 個の LDO を搭載し、車載アプリケーションで使用する最新のアプリケーション プロセッサのパワー マネージメント要件を満たす設計を採用しています。LP87332B-Q1 には、最大で 3A + 3A の負荷電流を供給する能力があり、ソリューション サイズと効率の組み合わせも優れています。このデバイスを制御するには、PC および付属の GUI を使用します。この評価基板は I2C 経由で構成でき、他の任意の OTP 構成をエミュレートする目的でプログラムする (書き込む) こともできます。

特長
  • ソフトウェア コントローラ
  • USB から I²C への変換インターフェイスは、I²C バス上で 3.4MHz のクロック レートをサポート
  • 多機能 GUI:出力電流の測定機能とステータス インジケータ
  • コンソール アプリケーションによるスクリプト実行が可能です。アプリケーションが、ユーザー指定スクリプトを実行することもできます。
  • すべての I/O に対応する、利便性の高い複数のテスト ポイント

  • AE1450-ND ケーブル

マルチチャネル IC (PMIC)
LP87332B-Q1 車載、2A/1.25V + 2A/3.3V の降圧コンバータ、およびデュアル 300mA/3.3V リニア レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LP87333Q1EVM — LP87332B-Q1 デュアル大電流降圧コンバータ / デュアル・リニア・レギュレータの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LP87333Q1EVM LP87332B-Q1 デュアル大電流降圧コンバータ / デュアル・リニア・レギュレータの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
評価基板 (EVM) 向けの GUI

LP873X3-EVM-GUI — LP8733 Evaluation Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
マルチチャネル IC (PMIC)
LP8733 デュアル大電流降圧コンバータとデュアル リニア レギュレータ
ハードウェア開発
評価ボード
LP87320Q1EVM LP873200-Q1 I²C で構成可能なデュアル大電流降圧コンバータ / デュアル リニア レギュレータの EVM LP87322Q1EVM LP873220-Q1 デュアル大電流降圧コンバータ / デュアル リニア レギュレータの評価基板 LP87330Q1EVM LP873300-Q1 I²C で構成可能なデュアル大電流降圧コンバータ / デュアル リニア レギュレータの EVM LP87331Q1EVM LP87332A-Q1 デュアル大電流降圧コンバータ / デュアル リニア レギュレータの評価基板 LP87332Q1EVM LP87332D-Q1 デュアル大電流降圧コンバータ / デュアル リニア レギュレータの評価基板 LP87333Q1EVM LP87332B-Q1 デュアル大電流降圧コンバータ / デュアル リニア レギュレータの評価基板
ダウンロードオプション

LP873X3-EVM-GUI LP8733 Evaluation Software

close
バージョン: 01.00.00.0B
リリース日: 2017/02/01
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
製品
マルチチャネル IC (PMIC)
LP8733 デュアル大電流降圧コンバータとデュアル リニア レギュレータ
ハードウェア開発
評価ボード
LP87320Q1EVM LP873200-Q1 I²C で構成可能なデュアル大電流降圧コンバータ / デュアル リニア レギュレータの EVM LP87322Q1EVM LP873220-Q1 デュアル大電流降圧コンバータ / デュアル リニア レギュレータの評価基板 LP87330Q1EVM LP873300-Q1 I²C で構成可能なデュアル大電流降圧コンバータ / デュアル リニア レギュレータの EVM LP87331Q1EVM LP87332A-Q1 デュアル大電流降圧コンバータ / デュアル リニア レギュレータの評価基板 LP87332Q1EVM LP87332D-Q1 デュアル大電流降圧コンバータ / デュアル リニア レギュレータの評価基板 LP87333Q1EVM LP87332B-Q1 デュアル大電流降圧コンバータ / デュアル リニア レギュレータの評価基板

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc203 or www.ti.com/lit/xx/snvc203b/snvc203b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SNVC203. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) Using the LP8733xEVM and LP8732xEVM Evaluation Modules (Rev. A) 2017/06/22
証明書 LP87333Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。