LP87331Q1EVM
LP87332A-Q1 デュアル大電流降圧コンバータ / デュアル リニア レギュレータの評価基板
LP87331Q1EVM
概要
LP87331Q1EVM は、TI (テキサス・インスツルメンツ)の IC である LP87332A-Q1 を提示します。
LP87332A-Q1 は、2 個の高性能降圧コンバータと 2 個の LDO を搭載し、車載アプリケーションで使用する最新のアプリケーション プロセッサのパワー マネージメント要件を満たす設計を採用しています。LP87332A-Q1 には、最大で 3A + 3A の負荷電流を供給する能力があり、ソリューション サイズと効率の組み合わせも優れています。このデバイスを制御するには、PC および付属の GUI を使用します。この評価基板は I2C 経由で構成でき、他の任意の OTP 構成をエミュレートする目的でプログラムする (書き込む) こともできます。
特長
- ソフトウェア コントローラ
- USB から I²C への変換インターフェイスは、I²C バス上で 3.4MHz のクロック レートをサポート
- 多機能 GUI:出力電流の測定機能とステータス インジケータ
- コンソール アプリケーションによるスクリプト実行が可能です。アプリケーションが、ユーザー指定スクリプトを実行することもできます。
- すべての I/O に対応する、利便性の高い複数のテスト ポイント
- AE1450-ND ケーブル
マルチチャネル IC (PMIC)
購入と開発の開始
評価ボード
LP87331Q1EVM — LP87332A-Q1 デュアル大電流降圧コンバータ / デュアル・リニア・レギュレータの評価モジュール
LP87331Q1EVM — LP87332A-Q1 デュアル大電流降圧コンバータ / デュアル・リニア・レギュレータの評価モジュール
評価基板 (EVM) 向けの GUI
LP873X3-EVM-GUI — LP8733 Evaluation Software
サポート対象の製品とハードウェア
製品
マルチチャネル IC (PMIC)
ハードウェア開発
評価ボード
LP873X3-EVM-GUI — LP8733 Evaluation Software
製品
マルチチャネル IC (PMIC)
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc203 or www.ti.com/lit/xx/snvc203b/snvc203b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SNVC203. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | Using the LP8733xEVM and LP8732xEVM Evaluation Modules (Rev. A) | 2017/06/22 | |||
| 証明書 | LP87331Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |