LMK01801BEVAL
LMK01801 デュアル・クロック・デバイダ・バッファ評価基板
LMK01801BEVAL
概要
LMK01801 評価キットを使用すると、3.1GHz デュアル・クロック分周器バッファである LMK01801 を簡単に評価できます。パッケージは、1 枚の評価ボード、評価ボードに関する説明、PC からパラレル・ポート経由でデバイスをプログラミング (構成) するための 1 本のケーブルで構成されています。CodeLoader 4 は、評価ボードのプログラム (構成) に使用できるソフトウェアです。CodeLoader 4 は、Windows 2000 または Windows XP が動作している PC で実行できます。CodeLoader の最新バージョンは、TI の Web サイトからダウンロードできます。
クロック バッファ
詳細はこちら
- LMK01801BEVAL のご注文
- TICSPRO-SW のダウンロードとインストール
- LMK01801BEVAL user's guide (英語) を読む
- TICSRPRO-SW を使用してレジスタを構成
購入と開発の開始
評価ボード
LMK01801BEVAL/NOPB — LMK01801 デュアル・クロック・デバイダ・バッファ評価モジュール
LMK01801BEVAL/NOPB — LMK01801 デュアル・クロック・デバイダ・バッファ評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LMK01801BEVAL Evaluation Board Operating Instructions (Rev. A) | 2018/02/28 | |||
| 証明書 | LMK01801BEVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |