LM5175EVM-HD

LM5175EVM-HD 広い Vin 4 スイッチ昇降圧コントローラ、評価モジュール

LM5175EVM-HD

ご注文はこちら

概要

The LM5175EVM-HD high power density evaluation module (EVM) is a 4-switch synchronous buck-boost DC/DC regulator that employs synchronous rectification to achieve extremely high conversion efficiency in a small footprint at 72W output power.  Operating over a wide input voltage range of 5.5V to 42V, the output voltage is adjustable from the nominal 12V using only a single resistor or voltage source, permitting the user to customize the output voltage from 0.8V to 24V as needed.  Such user configurability is especially useful when traditional DC/DC converters cannot meet system requirements for operating input and output voltage ranges, efficiency, power density, or volume.  More specifically, the LM5175EVM-HD is ideal for applications where the input voltage is expected to vary continuously above, equal to, or below the regulated output voltage setpoint in buck, buck-boost, and boost operating modes respectively.

The module design uses the LM5175 high performance, synchronous buck-boost controller with current-mode PWM control loop and adaptive slope compensation, integrated high-side and low-side MOSFET gate drivers, cycle-by cycle overcurrent protection, and precision enable.  The EVM's output voltage has better than 1.5% setpoint accuracy.  The switching frequency is 400kHz and is synchronizable to a higher frequency if required.  Moreover, a dither function provides a smoother EMI signature for noise-sensitive applications.  Input UVLO protects the module at low input voltage conditions, and it is possible to tailor the minimum operating input voltage to the application requirements by suitable adjustment of the programmable input UVLO components.

An Excel-based quick-start calculator is available, particularly for guidance with powertrain and compensation circuit component selection.

特長
  • High power density: 50mm x 43mm, 6-layer PCB with 2oz copper
  • Wide input voltage range of 5.5V to 42V
  • Extremely high efficiency, synchronous buck/boost conversion with 98.5% peak efficiency
  • Switching frequency of 400kHz with optional synchronization to external clock
  • Low EMI signature with optional frequency dithering
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
LM5175 42V 広い入力電圧範囲、4 スイッチ同期整流昇降圧コントローラ LM5175-Q1 AEC-Q100 認証済み、42V の広い入力電圧範囲 (VIN)、4 個のスイッチ使用の同期整流昇降圧コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM5175EVM-HD — LM5175EVM-HD 広い Vin 4 スイッチ昇降圧コントローラ、評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LM5175EVM-HD LM5175EVM-HD 広い Vin 4 スイッチ昇降圧コントローラ、評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
計算ツール

LM5175QUICKSTART-CALC — LM5175 Quick Start Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
LM5175 42V 広い入力電圧範囲、4 スイッチ同期整流昇降圧コントローラ LM5175-Q1 AEC-Q100 認証済み、42V の広い入力電圧範囲 (VIN)、4 個のスイッチ使用の同期整流昇降圧コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
LM5175EVM LM5175EVM 広い Vin シングル・インダクタ昇降圧コントローラ、評価モジュール LM5175EVM-HD LM5175EVM-HD 広い Vin 4 スイッチ昇降圧コントローラ、評価モジュール LM5175EVM-HP LM5175EVM-HP 広い Vin 4 スイッチ昇降圧コンバータ、高出力 EVM LM5175RHFEVM-HD LM5175RHF 広い入力電圧範囲、4 個のスイッチを使用する同期整流 昇降圧コントローラの評価基板
ダウンロードオプション

LM5175QUICKSTART-CALC LM5175 Quick Start Calculator

close
バージョン: 01.00.00.0C
リリース日: 2016/01/27
製品
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
LM5175 42V 広い入力電圧範囲、4 スイッチ同期整流昇降圧コントローラ LM5175-Q1 AEC-Q100 認証済み、42V の広い入力電圧範囲 (VIN)、4 個のスイッチ使用の同期整流昇降圧コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
LM5175EVM LM5175EVM 広い Vin シングル・インダクタ昇降圧コントローラ、評価モジュール LM5175EVM-HD LM5175EVM-HD 広い Vin 4 スイッチ昇降圧コントローラ、評価モジュール LM5175EVM-HP LM5175EVM-HP 広い Vin 4 スイッチ昇降圧コンバータ、高出力 EVM LM5175RHFEVM-HD LM5175RHF 広い入力電圧範囲、4 個のスイッチを使用する同期整流 昇降圧コントローラの評価基板

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc181 or www.ti.com/lit/xx/snvc181c/snvc181c.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNVC181. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LM5175 4-Switch Buck-Boost Converter High Density EVM 2015/03/03
証明書 LM5175EVM-HD EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
データシート LM5175、42V、広VIN 4スイッチ同期整流昇降圧コントローラ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2016/05/24

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。