LM5175EVM

LM5175EVM 広い Vin シングル・インダクタ昇降圧コントローラ、評価モジュール

概要

The LM5175EVM is a four-switch non-inverting buck-boost converter based on the LM5175 controller.  This converter is designed to operate with input voltage from 6V to 42V and provide a regulated 12V output for  load current up to 6A.  The high efficiency transition region control method of the LM5175 produces peak efficiency of 98.4% with an output voltage of 12V.  The switching frequency is set at 300kHz and can be synchronized by an external clock signal.

特長
  • Step-up or step-down DC-DC conversion from a 6V to 42V input supply
  • Regulated 12V output with load current rating up to 6A
  • Switching frequency set at 300KHz with optional synchronization to an external clock
  • Hiccup mode fault protection and frequency dithering selectable through test points
  • Optional average input or output current limiting supported with minor board changes
DC/DC controllers
LM34936-Q1 車載対応、30V の広い入力電圧範囲 (VIN)、4 個のスイッチ使用の同期整流昇降圧コントローラ LM5175 42V 広い入力電圧範囲、4 個のスイッチを使用する同期整流 昇降圧コントローラ LM5175-Q1 AEC-Q100 認証済み、42V の広い入力電圧範囲 (VIN)、4 個のスイッチ使用の同期整流昇降圧コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM5175EVM — LM5175EVM 広い Vin シングル・インダクタ昇降圧コントローラ、評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LM5175EVM LM5175EVM 広い Vin シングル・インダクタ昇降圧コントローラ、評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
計算ツール

LM5175QUICKSTART-CALC — LM5175 Quick Start Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
DC/DC controllers
LM5175 42V 広い入力電圧範囲、4 個のスイッチを使用する同期整流 昇降圧コントローラ LM5175-Q1 AEC-Q100 認証済み、42V の広い入力電圧範囲 (VIN)、4 個のスイッチ使用の同期整流昇降圧コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
LM5175EVM LM5175EVM 広い Vin シングル・インダクタ昇降圧コントローラ、評価モジュール LM5175EVM-HD LM5175EVM-HD 広い Vin 4 スイッチ昇降圧コントローラ、評価モジュール LM5175EVM-HP LM5175EVM-HP 広い Vin 4 スイッチ昇降圧コンバータ、高出力 EVM LM5175RHFEVM-HD LM5175RHF 広い入力電圧範囲、4 個のスイッチを使用する同期整流 昇降圧コントローラの評価基板
ダウンロードオプション

LM5175QUICKSTART-CALC LM5175 Quick Start Calculator

close
バージョン: 01.00.00.0C
リリース日: 2016/01/27
製品
DC/DC controllers
LM5175 42V 広い入力電圧範囲、4 個のスイッチを使用する同期整流 昇降圧コントローラ LM5175-Q1 AEC-Q100 認証済み、42V の広い入力電圧範囲 (VIN)、4 個のスイッチ使用の同期整流昇降圧コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
LM5175EVM LM5175EVM 広い Vin シングル・インダクタ昇降圧コントローラ、評価モジュール LM5175EVM-HD LM5175EVM-HD 広い Vin 4 スイッチ昇降圧コントローラ、評価モジュール LM5175EVM-HP LM5175EVM-HP 広い Vin 4 スイッチ昇降圧コンバータ、高出力 EVM LM5175RHFEVM-HD LM5175RHF 広い入力電圧範囲、4 個のスイッチを使用する同期整流 昇降圧コントローラの評価基板

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc181 or www.ti.com/lit/xx/snvc181c/snvc181c.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNVC181. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

SNVC179.ZIP (3329 KB)

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LM5175 4-Switch Buck-Boost EVM User Guide (Rev. A) 2018/06/04
証明書 LM5175EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02