LM5164-Q1EVM

同期整流降圧コンバータ評価基板

LM5164-Q1EVM

ご注文はこちら

概要

LM5164-Q1 評価基板 (EVM) は、300kHz 同期整流降圧コンバータ LM5164-Q1 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。  LM5164-Q1EVM は非常に低い静止電流で動作し、最小の外付け部品点数で非常に優れた効率を実現します。

特長
  • 同期整流器内蔵
  • 小さい動作時静止電流
  • 軽負荷時の高効率
  • 短い最小オン時間
DC/DC converters
LM5163 超低静止電流 (IQ)、100V 入力、0.5A の同期整流降圧 DC/DC コンバータ LM5163-Q1 車載対応、超低静止電流 (IQ)、6V ~ 100V 入力、0.5A 同期整流降圧 DC/DC コンバータ LM5163H-Q1 車載対応、超低静止電流 (IQ)、6V ~ 100V 入力、高温対応、0.5A、同期整流降圧 DC/DC コンバータ LM5164 超低静止電流 IQ、6V ~ 100V 入力、1A 同期整流降圧 DC/DC コンバータ LM5164-Q1 超低静止電流(IQ)、6V ~ 100V 入力、1A 同期整流降圧 DC/DC コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM5164-Q1EVM-041 — 同期整流降圧コンバータの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LM5164-Q1EVM-041 同期整流降圧コンバータの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LM5164Q1-EVM User Guide (Rev. A) 2019/04/04
証明書 LM5164-Q1EVM-041 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. B) 2021/03/03

関連する設計リソース

設計ツールおよびシミュレーション

計算ツール
LM5163-LM5164DESIGN-CALC LM5163 と LM5164 コンバータ クイックスタート デザイン ツール