LM5137F-Q1-EVM12V
LM5137F-Q1 評価基板
LM5137F-Q1-EVM12V
概要
LM5137F-Q1-EVM12V 評価基板 (EVM) は、LM5137F-Q1 同期整流降圧コントローラを提示する目的で設計されています。この評価基板は、36V ~ 72Vの入力電圧範囲にわたって 2 相インターリーブ設計で動作し、12V の安定化出力で最大 20A を供給します。
特長
- ASIL D までの機能安全アプリケーション向け、2 相、同期整流降圧コントローラ
- 36V ~ 72V の入力電圧範囲、12V の安定化シングル出力
- 最大 20A の負荷電流 (IMON1 と IMON2 の各アナログ出力を使用して監視)
- スイッチング周波数 400kHz は、外部クロック信号を使用して ±20% の同期可能
- MOSFET、インダクタ、コンデンサなどを含め、車載グレードの各種電力段部品
- 包括的な組み立て、テスト、実証が完了している PCB レイアウトと小型フットプリント
DC/DC controllers
購入と開発の開始
評価ボード
LM5137F-Q1-EVM12V — LM5137F-Q1 評価基板
LM5137F-Q1-EVM12V — LM5137F-Q1 評価基板
計算ツール
LM5137-LM25137-DESIGN-CALC — LM5137/-Q1 and LM25137/-Q1 quickstart calculator
サポート対象の製品とハードウェア
製品
DC/DC controllers
ハードウェア開発
評価ボード
LM5137-LM25137-DESIGN-CALC — LM5137/-Q1 and LM25137/-Q1 quickstart calculator
LM(2)5137(F)/-Q1 quickstart calculator
製品
DC/DC controllers
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
Welcome to the quickstart design tool for the LM5137(F), LM5137(F)-Q1, LM25137(F) and LM25137(F)-Q1 controller family, where the "F" suffix designates an intention for functional-safety applications. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with the design of a DC/DC buck regulator using this controller family. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application requirements.
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LM5137F-Q1 12V, 20A Single-Output Evaluation Module | PDF | HTML | 2025/02/19 | ||
| 証明書 | LM5137F-Q1-EVM12V EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025/02/12 |