LM25137F-Q1-EVM5D3
LM25137F-Q1 評価基板
LM25137F-Q1-EVM5D3
概要
LM25137-Q1-EVM5D3 の評価基板 (EVM) は、ASIL D または SIL 3 までの機能安全アプリケーションを想定した、LM(2)5137-Q1 デュアル同期整流降圧コントローラを提示できる設計を採用しています。この 評価基板 (EVM) は 6.5 V ~ 36V の広い入力電圧範囲で動作し、1% 設定ポイントより良好な精度を達成して、5Vと 3.3V の安定化出力で、出力あたり最大 20A の負荷電流を供給します。
特長
- ASIL D または SIL 3 までの機能安全アプリケーション向け、デュアルチャネル、同期整流降圧コントローラ
- 6.5V ~ 36V の入力電圧範囲、5V と 3.3V の安定化デュアル出力
- 最大 20A の負荷電流 (IMON1 と IMON2 の各アナログ出力を使用して監視)
- 440kHz のフリーランニング スイッチング周波数。外部クロック信号と同期させる場合、周波数を 20% 引き上げる、または 20% 引き下げることが可能
- MOSFET、インダクタ、コンデンサなどを含め、車載グレードの各種電力段部品
- 包括的な組み立て、テスト、実証が完了している、小型フットプリントのプリント基板 (PCB) レイアウト
DC/DC controllers
購入と開発の開始
評価ボード
LM25137F-Q1-EVM5D3 — LM25137F-Q1 の評価基板
LM25137F-Q1-EVM5D3 — LM25137F-Q1 の評価基板
計算ツール
LM5137-LM25137-DESIGN-CALC — LM5137/-Q1 and LM25137/-Q1 quickstart calculator
サポート対象の製品とハードウェア
製品
DC/DC controllers
ハードウェア開発
評価ボード
LM5137-LM25137-DESIGN-CALC — LM5137/-Q1 and LM25137/-Q1 quickstart calculator
LM(2)5137(F)/-Q1 quickstart calculator
製品
DC/DC controllers
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
Welcome to the quickstart design tool for the LM5137(F), LM5137(F)-Q1, LM25137(F) and LM25137(F)-Q1 controller family, where the "F" suffix designates an intention for functional-safety applications. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with the design of a DC/DC buck regulator using this controller family. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application requirements.
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LM25137-Q1 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2024/08/22 | ||
| 証明書 | LM25137F-Q1-EVM5D3 EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2024/07/23 |