LM5125EVM-BST
LM5125 評価基板
LM5125EVM-BST
概要
LM5125EVM-BST は、入力電圧範囲の広い 2 相同期整流昇圧コントローラである LM5125-Q1 の機能と性能を提示します。この評価基板は、構成しやすさを目的とした設計を採用しているため、同じ基板を使用して多様な条件を評価することができます。標準構成は、24V で 300W の出力を供給する設計を採用しています。出力電圧は、ATRK/DTRK ピンを使用して動的に調整することができます。
特長
- 2 相インターリーブ昇圧コンバータ
- アナログ / PWM を基準とする、出力電圧トラッキング機能
- バイパス モード
- 包括的な障害保護機能
DC/DC controllers
購入と開発の開始
評価ボード
LM5125EVM-BST — LM5125 の評価基板
LM5125EVM-BST — LM5125 の評価基板
計算ツール
LM5125-CALC — LM5125(A) quick start calculator
サポート対象の製品とハードウェア
製品
DC/DC controllers
ハードウェア開発
評価ボード
LM5125-CALC — LM5125(A) quick start calculator
製品
DC/DC controllers
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
Support LM5125A-Q1 and LM5125-Q1.
最新情報
- Support LM5125A-Q1 and LM5125-Q1.
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LM5125 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2025/04/25 | ||
| 証明書 | LM5125EVM-BST EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2024/10/31 |