JRJN-3P-WG7A51
2.4GHz と 5GHz に対応、また Wi-Fi® 6 と Bluetooth® Low Energy 5.4 に対応する、Jorjin Technologies の WG7A51-01 S
JRJN-3P-WG7A51
概要
TI の CC3351 SimpleLink™ デュアル バンド (2.4GHz と 5GHz) は、Wi-Fi 6 と Bluetooth® Low Energy の両方に対応するコンパニオン IC です。(通話向けの) ハンドセット デバイスやポータブル デバイスがこの IC を搭載している場合、WG7A51-01 SiP (システム イン パッケージ) モジュールは、非常に必要性の高いデザインです。この製品は、Wi-Fi と Bluetooth Low Energy の共存や相互運用性、および省電力に関する TI のテクノロジーを実現するのに役立ちます。
WG7A51-01 の WLAN は 1.8V SDIO インターフェイスを経由してホスト プロセッサに接続することを想定しています。Bluetooth は UART 経由で接続します。
多様なアプリケーション プロセッサ向けに、Linux ドライバと Android ドライバが付属しています。
特長
- 低コストの組込み IoT アプリケーション向けに高度に最適化済み、Wi-Fi 6 と Bluetooth Low Energy 5.4 システム
- STA と APのようなマルチロール サポートにより、異なる RF チャネル (Wi-Fi ネットワーク) 上の他の Wi-Fi デバイスに直接接続
- Thread や ZigBee など付加的な 2.4GHz 無線との外部共存に適した、3 線式または 1 線式 PTA (パケット トラフィック 調停)
- 最大 50Mbps のアプリケーション スループット
- パッケージ LGA-100
Wi-Fi 製品
購入と開発の開始
WG7A51-01 — 2.4GHz と 5GHz に対応、またWi-Fi 6 と Bluetooth Low Energy 5.4 に対応する SIP モジュール
WG7A51-01 — 2.4GHz と 5GHz に対応、またWi-Fi 6 と Bluetooth Low Energy 5.4 に対応する SIP モジュール
サポートとトレーニング
ビデオ シリーズ
ビデオをすべて表示免責事項
(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。