Jorjin Technologies

ワイヤレス システム オン モジュールのプロバイダ

1997 年に設立された Jorjin は、SoM (システム オン モジュール) および SiP (システム イン パッケージ) 製品のメーカーとして始まり、現在は世界市場で最大のサプライヤです。将来的にウェアラブルや IIoT の概念が強いトレンドを踏まえた論理的な次の段階として、Jorjin は 20 年以上にわたって蓄積してきたワイヤレス、中央処理、画像、感覚機器に関する経験を活かし、スマート グラスや IIoT ソリューションを提供してきました。

Wi-Fi 製品
CC3351 SimpleLink™ デュアル バンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi® 6 と Bluetooth®Low Energy コンパニオン IC

 

産業用ミリ波レーダー センサ
IWRL6432AOP アンテナ内蔵、シングルチップ、低消費電力、57GHz ~ 63.5GHz、産業用ミリ波レーダー センサ IWRL6432W ウェハー スケール パッケージ封止、低消費電力、60GHz、産業用ミリ波レーダー センサ
お問い合わせ
ご提供リソース
  • ドーター・カード
  • 評価ボード
サポート対象の地域
  • 北米
本社
  • 17F, No 239, Sec. 1, Datong Rd.
  • Xizhi Dist.
  • New Taipei City, Taiwan, 22161
  • China

参照情報

ドーター・カード

JRJN-3P-WG7A51 — 2.4GHz と 5GHz に対応、また Wi-Fi® 6 と Bluetooth® Low Energy 5.4 に対応する、Jorjin Technologies の WG7A51-01 S

TI の CC3351 SimpleLink™ デュアル バンド (2.4GHz と 5GHz) は、Wi-Fi 6 と Bluetooth® Low Energy の両方に対応するコンパニオン IC です。(通話向けの) ハンドセット デバイスやポータブル デバイスがこの IC を搭載している場合、WG7A51-01 SiP (システム イン パッケージ) モジュールは、非常に必要性の高いデザインです。この製品は、Wi-Fi と Bluetooth Low Energy の共存や相互運用性、および省電力に関する TI のテクノロジーを実現するのに役立ちます。

WG7A51-01 の (...)

評価ボード

JRJN-3P-MT5C01-02R1 — MT5C01-02R1 は、IWRL6432W デバイスをベースとする 60GHz ミリ波レーダーセンサモジュールです

MT5C01-02R1 は、60GHz ミリ波センサ AOM モジュールで、TI の産業用 IWRL6432 シングルチップ レーダー テクノロジーと Jorjin の先進的なアンテナ設計機能を組み合わせています。

このセンサ モジュールは、超高精度、小型フォーム ファクタ、低消費電力の達成に役立つ設計を採用しており、産業用 IoT 市場向けの優れたソリューションを実現できます。

評価ボード

JRJN-3P-MT5C01-03 — Jorjin Technologies のレーダー モジュール

MT5C01-03 は、60GHz のミリ波アンテナ オン モジュール (AoM) センサであり、TI の産業用シングルチップ レーダー テクノロジー製品である IWRL6432AOP と組み合わせて使用します。このセンサ モジュールは、超高精度、小型フォーム ファクタ、低消費電力の達成に役立つ設計を採用しており、産業用 IoT 市場向けの優れたソリューションを実現できます。

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 特定の情報とリソースは、TI のサード パーティー パートナー ネットワークに属するメンバーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI によるそれら企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。