TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください Jorjin Technologies。
JRJN-3P-MT5C01-03
概要
MT5C01-03 は、60GHz のミリ波アンテナ オン モジュール (AoM) センサであり、TI の産業用シングルチップ レーダー テクノロジー製品である IWRL6432AOP と組み合わせて使用します。このセンサ モジュールは、超高精度、小型フォーム ファクタ、低消費電力の達成に役立つ設計を採用しており、産業用 IoT 市場向けの優れたソリューションを実現できます。
特長
- アンテナ:3 個の RX (受信) と 2 個の TX (送信) / 周波数範囲:57GHz ~ 64GHz
- 消費電力 (平均):最小で <2mW (2mW 未満)、最大で 25mW 以上 (さまざまなソフトウェアに依存)
- 水平視野角 (FOV) (x 軸):140 度。垂直視野角 (FOV) (y 軸):120 度
- 検出範囲:人間の場合、視野角 (FOV) の端で 15m (0 度で 20m)
- サイズ:15.5mm × 7.0mm × 2.2mm
- 温度範囲:-40℃ ~ 85℃
産業用ミリ波レーダー センサ
購入と開発の開始
評価ボード
MT5C01-03 — Jorjin IWRL6432AOP アンテナ オン モジュール (AoM)
MT5C01-03 — Jorjin IWRL6432AOP アンテナ オン モジュール (AoM)
サポートとトレーニング
ビデオ シリーズ
ビデオをすべて表示免責事項
(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。