ISOW7841EVM
ISOW7841 DC/DC コンバータ内蔵クワッドチャネル デジタル アイソレータの評価基板
ISOW7841EVM
概要
ISOW7841EVM は、ISOW7841 を評価するための評価基板 (EVM) です。ISOW7841 は高性能の強化絶縁型クワッドチャネル デジタル アイソレータで、DC/DC コンバータが内蔵されており、幅の広い SOIC パッケージ (パッケージ コード、DWE) に搭載されています。この EVM (評価基板) は十分な数のテスト ポイントとジャンパ オプションを実装しており、最小点数の外部部品でデバイスを評価することができます。
特長
- 50% 効率の電源を統合した、高速で堅牢な EMC 特性のクワッドチャネル デジタル アイソレータ
- 幅広い供給とレベル変換範囲:3V ~ 5.5V
- 高速な信号速度:最大 100 Mbps
- 小さい伝搬遅延:11ns (標準値、電源電圧 5V 時)
- 絶縁バリアの寿命:25 年超
- ISOW7841 評価基板のみが含まれます
電源内蔵のシグナル アイソレータ
購入と開発の開始
評価ボード
ISOW7841EVM — ISOW7841 DC/DC コンバータ内蔵クワッドチャネル・デジタル・アイソレータの評価モジュール
サポート対象の製品とハードウェア
ISOW7841EVM — ISOW7841 DC/DC コンバータ内蔵クワッドチャネル・デジタル・アイソレータの評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | ISOW784x Quad-Channel Digital Isolator With Integrated DC-DC Converter EVM | 2017/03/05 | |||
| 証明書 | ISOW7841EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |