INV-3P-MERCURY

INV-3P-MERCURY

ご注文はこちら

概要

3D 計測、スキャン、マッピングの各アプリケーション向けの設計を採用した Mercury ライト・エンジンは、TI の DLP6500 チップセットをベースにしており、1440 x 1080 ピクセルの解像度と 4:3 のアスペクト比を使用してパターンを投影します。この光学システムは、深い被写界深度、低歪み、および高い MTF (変調伝達関数) 値を実現します。

特長
  • DLP6500 Chipset    
  • 1440 x 1080 Micromirror array size    
  • 460nm Wavelength    
  • Full HD Image Resolution    
  • 540 x 405mm | 241 x 180mm | 715 x 536mm Image Size    
  • 210mm | 90mm | 300mm Depth of Focus    
  • Up to 200mW Optical Output Power (image)    
  • > 70% Line Contrast (CTF)    
  • up to 92% acc. to IEC61947 Uniformity    
DLP コントローラとドライバ
DLPC900 — DLP6500、DLP670S、DLP500YX、DLP9000 デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用 DLP® コントローラ

 

可視光 (420 ~ 700nm) 対応 DMD
DLP6500FLQ — 0.65 インチ、1080p、Type A、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP6500FYE — 0.65 インチ、1080p、s600、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
画像の提供元:IN-VISION Technologies AG

購入と開発の開始

光学モジュール

INVISION-MERCURY — In-Vision Mercury:DLP6500 を採用した 3D マシン ビジョン向け光エンジン

サポート対象の製品とハードウェア

INVISION-MERCURY — In-Vision Mercury:DLP6500 を採用した 3D マシン ビジョン向け光エンジン

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください IN-VISION Technologies AG。

ビデオ

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。