IN-VISION Technologies AG

DLP 設計ハウス/ モジュール プロバイダ

光は私たちのエネルギーの源です。In-Vision は、テキサス インスツルメンツの DLP® 認定デザイン ハウス パートナーとして活動しています。当社は、光学および電子設計からプロトタイピング、量産に至るまでのエンジニアリングおよび製造サービスを提供しています。当社の製品ポートフォリオは、高級プロジェクション レンズから、世界最強の DLP ベース光学エンジンまでを網羅しています。

可視光製品 (420 ~700 nm)
DLP670S 0.67 インチ、2716x1600、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)

 

可視光製品 (420 ~ 700nm)
DLPC964 DLP991UFLV デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用 DLP® コントローラ

 

紫外線製品 (400nm 未満)
DLP9000XUV 0.9 インチ、WQXGA、紫外線 (UV)、高速 DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP991UUV 0.99 型、高速、2176 x 4096、UV Type A DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)

 

近紫外線製品 (400 ~ 420nm)
DLP6500FLQ 0.65 インチ、1080p、Type A、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)

 

近紫外線製品 (400〜420 nm)
DLP6500FYE 0.65 インチ、1080p、s600、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP9000 0.9 インチ、WQXGA、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP9000X 0.9 インチ、WQXGA、高速 DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP991U 0.99 インチ 4K 高速 DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLPC900 DLP6500、DLP670S、DLP500YX、DLP9000 デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用 DLP® コントローラ DLPC910 DLP6500 と DLP9000 の各デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 向け DLP® コントローラ
お問い合わせ
ご提供リソース
  • 光学モジュール
  • 開発キット
サポート対象の地域
  • 北米
本社
  • Industriestrasse 9
  • Guntramsdorf
  • Vienna, 2353
  • Germany

参照情報

光学モジュール

INV-3P-FIREBIRD — In-Vision Firebird:DLP9000 採用の高性能光学エンジン

In-Vision の Firebird 光学モジュールは、ネイティブ解像度が 2560 x 1600 ピクセルでマイクロミラーのピッチ サイズがわずか 7.6μm である DLP9000 をサポートしています。濃い青の LED 照明向けに最適化済みです。Firebird は、多数のピクセルによる高い解像度と優れた光性能を達成する構造化照明アプリケーションの実現に役立ちます。投射 (プロジェクション) ユニットのレンズ アセンブリは交換可能であり、複数のオプションを活用すると、個別のアプリケーション要件に対応できます。In-Vision は、カスタマイズしたレンズ (...)

光学モジュール

INV-3P-HELIOS — In-Vision Helios、DLP9000 を使用したアディティブ マニュファクチャリング ライト エンジン

DLP® 技術をベースとする 3D プリント向けの設計を採用した Helios は、In-Vision の新製品である大電力の独自照明モジュールを、複数の高性能光学部品と組み合わせています。TI の DLP9000 をベースとする Helios は、最大 12W の出力電力を供給して、コスト効率の優れたプリントに寄与するほか、新素材を使用するアプリケーションを可能にし、連続生産用途での付加製造の品質向上に役立ちます。アプリケーション分野:3D プリント、リソグラフィー、バイオエンジニアリング (生体工学)、他の産業用アプリケーションや科学アプリケーション。

光学モジュール

INV-3P-HELIOS-DUO-TRIO — DLP9000 チップセットを使用する、In-Vision の Helios Duo と Helios Trio

Helios Duo と Helios Trio を使用すると、365 ~ 405 ナノメートル (nm) の範囲にある波長を最大 3 種類使用できます。開発ユーザーは構成を自由に選択でき、ピクセル サイズが 2 ~ 162μm の範囲にあるレンズを選択できます。このシステムは、完全密閉型の光経路と水冷を採用しています。堅牢な設計を採用したため、光学システムにとって非常に難易度が高い、ほこりや蒸気が多い過酷な製造環境にも対応できます。アプリケーション分野:3D プリント、リソグラフィー、バイオエンジニアリング (生体工学)、他の産業用アプリケーションや科学アプリケーション。

光学モジュール

INV-3P-HELIOS-S — In-Vision の Helios S (「Superpeak」) は、DLP9000 チップセットを使用して最大 16W の出力電力に対応

TI の DLP9000 チップセットを採用した Helios S (Superpeak) 光エンジンは、既存の高性能をいっそう向上させることができます。標準バージョンは画像照射面で 12W のピーク電力を達成しますが、Helios S は最大 16W に到達します。より大きな電力を必要とする樹脂に照射する場合や、広い領域を取り扱う場合、この値が不可欠です。ピクセル サイズが 160μm の場合でも、ピーク強度は 15mW/cm2 を上回ります。アプリケーション分野:3D プリント、リソグラフィー、バイオエンジニアリング (生体工学)、他の産業用アプリケーションや科学アプリケーション。

光学モジュール

INV-3P-HELIOS-X — In-Vision の Helios X。DLP9000X を使用、ダイナミック露光向け UV (紫外線) 光プロジェクタ

DLP900X チップセットをベースとした最新の UV 光プロジェクタで、ダイナミック露光に適しています。HELIOS X は、実績のある光学システムと新しい電子機器を組み合わせています。いくつかの新機能を挙げると、openFPGA をオンボード搭載しており、このユニットは最大限オープンかつカスタマイズ可能になっています。ほかに、HELIOS X では、光学 PCIe インターフェイスを使用して高速スクロールを実現できます。アプリケーション分野:3D プリント、リソグラフィー、バイオエンジニアリング (生体工学)、他の産業用アプリケーションや科学アプリケーション。

光学モジュール

INV-3P-IKARUS — DLP6500 向け、In-Vision 社の IKARUS フル HD ライト エンジン 

In-Vision 社の Ikarus II は、3D プリント アプリケーションに適した、青色波長照明を使用するたライト エンジン モジュール ファミリに属する製品の 1 つです。DLP6500 チップセットをベースとする Ikarus II は、光性能を犠牲にせずにコスト効率の優れたソリューションを実現します。各種の既製プロジェクション レンズを簡単に入手できます。In-Vision のエンジニアリングおよび製造チームは、短いリード タイムで特定の波長や投影比に合わせたカスタム レンズや照明システム設計も提供します。アプリケーション分野:3D (...)

光学モジュール

INV-3P-MERCURY — In-Vision Mercury, DLP6500 based 3D metrology light engine

3D 計測、スキャン、マッピングの各アプリケーション向けの設計を採用した Mercury ライト・エンジンは、TI の DLP6500 チップセットをベースにしており、1440 x 1080 ピクセルの解像度と 4:3 のアスペクト比を使用してパターンを投影します。この光学システムは、深い被写界深度、低歪み、および高い MTF (変調伝達関数) 値を実現します。

光学モジュール

INV-3P-PANDIA — In-Vision の PANDIA。DLP9000X チップセットを使用する高性能スクロール システム

DLP9000X をベースとする高性能システムである PANDIA は、プログラマビリティ (設定可能)、拡張済みの調整オプション、大電力、最大 4K のネイティブ解像度、産業用途で最高クラスの信頼性を実現しています。これらだけではありません。全面新規のこの光エンジンは、複数の波長を使用する動的な露光を想定した設計を採用しています。アプリケーション分野:3D プリント、リソグラフィー、バイオエンジニアリング (生体工学)、他の産業用アプリケーションや科学アプリケーション。

光学モジュール

INV-3P-PHOENIX — In-Vision の PHOENIX。DLP670S チップセットと組み合わせて 24 時間 365 日使用できる産業用 4K UV (紫外線) プロジェクタ

In-Vision の 4K UV (紫外線) プロジェクタは、TI の 670S チップセットと、In-Vision 独自のピクセル シフト テクノロジーや高品質の光学系を組み合わせたもので、産業用アプリケーションのニーズを満たす高性能 4K UV DLP プロジェクタを実現できます。Phoenix は以下の特長を実現できる設計を採用しています。LED の寿命全体にわたって安定した高い光強度。より効率的な冷却システムによる DMD 性能の向上 (固定ピクセルによる焼き付きなし)。4 方向アクチュエータを内蔵し、最大 8K の画像に対応。1 つの製品は 405nm に対応し、もう 1 (...)

開発キット

INV-3P-DLP9000X — インビジョン ハイスピード DLP9000X 開発キット

DLP9000X 開発キットは、3D プリントやマスクレス リソグラフィーからマシン ビジョンや構造化光プロジェクションまで、厳しい条件が要求される光学アプリケーション向けの設計を採用した、高性能のフル統合型 DLP 評価キットです。


このプログラマブル DLP 評価基板は、堅牢性の高い DLPC910 コントローラと 7GB のオンボード RAM との組み合わせで最大 14.680 画像を保存可能であり 、バイナリ パターン シーケンスをミリ秒 (ms) 未満の精度で制御できます。オプションの光学 PCIe 3.0 x4 インターフェイスにより、最大 6290fps (...)

開発キット

INV-3P-DLP991U — In-Vision High-Speed DLP991U Development Kit

The DLP991U Development Kit is a state-of-the-art programmable  and complete DLP evaluation kit tailored for OEMs, engineers and researchers pushing the boundaries of optical precision. Designed around the 0.99” 4K DLP chip, it offers unmatched resolution, frame rate, and pattern control for (...)

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 特定の情報とリソースは、TI のサード パーティー パートナー ネットワークに属するメンバーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI によるそれら企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。