INV-3P-PANDIA

In-Vision の PANDIA。DLP9000X チップセットを使用する高性能スクロール システム

概要

DLP9000X をベースとする高性能システムである PANDIA は、プログラマビリティ (設定可能)、拡張済みの調整オプション、大電力、最大 4K のネイティブ解像度、産業用途で最高クラスの信頼性を実現しています。これらだけではありません。全面新規のこの光エンジンは、複数の波長を使用する動的な露光を想定した設計を採用しています。アプリケーション分野:3D プリント、リソグラフィー、バイオエンジニアリング (生体工学)、他の産業用アプリケーションや科学アプリケーション。

特長
  • DLP9000X または 991U の各チップセット、あるいはそれぞれに対応する UV バージョンの各チップセット
  • より広い領域に露光する場合にスクロール機能が利用可能
  • 生産性のいっそうの向上に貢献するスタッカビリティ (スタック可能)
  • 開発ユーザーは内蔵 FPGA を活用すると、アプリケーションのカスタマイズや準備済みソフトウェアの使用が可能
  • 複数の素材を取り扱う目的で、複数の波長が使用可能
  • ピクセル サイズが 10μm のテレセントリック レンズ (他の解像度も容易に実現可能)
  • 最大の光学出力に貢献する水冷システム
  • 高速データ インターフェイス (イーサネット。PCIe はオプション)
  • 照明モジュールはフィールド (現場) で変更可能
  • オペレータ向けのオンボード ユーザー インターフェイス
DLP コントローラとドライバ
DLPC910 DLP6500 と DLP9000 の各デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 向け DLP® コントローラ

 

可視光 (420 ~ 700nm) 対応 DMD
DLP9000X 0.9 インチ、WQXGA、高速 DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
画像の提供元:IN-VISION Technologies AG

購入と開発の開始

光学モジュール

INVISION-PANDIA

In-Vision PANDIA:PCB リソグラフィー、高度なパッケージング、高度な付加製造で新たな飛躍を実現

サポート対象の製品とハードウェア

INVISION-PANDIA

In-Vision PANDIA:PCB リソグラフィー、高度なパッケージング、高度な付加製造で新たな飛躍を実現

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください IN-VISION Technologies AG。
免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。