TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください Hitek Systems LLC。
HTK-3P-AGILEX-ESOM7
概要
The Hitek Systems eSOM7 interfaces with the AFE8092, AFE8030, AFE7952, and AFE7920 through an FPGA mezzanine card (FMC) connector. It provides a quick evaluation and prototyping platform for 5G wireless solutions based on Intel’s latest high-performance 10-nm Agilex F-Series FPGA.
特長
- Altera Agilex 7 FPGA
- 300MHz IBW/OBW support
- Integrated PTP/1588 network synchronization
- 10GB/25GB/50GB interface protocol
- JESD204B/C support
- Supports interchangeable eSOMxC modules with Agilex 7 & Agilex 5 series
RF トランシーバ
RF トランスミッタ
購入と開発の開始
評価ボード
HTK-3P-AGILEX-ESOM7-5G-WIRELESS-DEV-PLATFORM — Hitek AGILEX eSOM7
HTK-3P-AGILEX-ESOM7-5G-WIRELESS-DEV-PLATFORM — Hitek AGILEX eSOM7
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユーザー・ガイド | Interfacing AFE7769DEVM With the Hitek Agilex eSOM7 FPGA | PDF | HTML | 2023/09/28 |
サポートとトレーニング
ビデオ シリーズ
ビデオをすべて表示ビデオ
免責事項
(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。