(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 特定の情報とリソースは、TI のサード パーティー パートナー ネットワークに属するメンバーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI によるそれら企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。
Hitek Systems LLC
IP コア開発および FPGA/ ハードウェア設計サービス
Hitek Systems LLC は、2004 年設立の非公開企業で、メリーランド州ジャーマンタウンに拠点を置くIPコア開発および FPGA/ ハードウェア設計サービス会社です。同社は、データ通信および試験装置業界の顧客に最先端の製品およびハードウェア ソリューションを提供し、献身的な取り組みと実績を築いてきました。
RF トランシーバ
RF トランスミッタ
お問い合わせ
ご提供リソース
- 評価ボード
サポート対象の地域
- アジアの他の地域
- インド
- ヨーロッパ
- 中国
- 北米
本社
- 20410 Century Blvd, Suite 120
- Germantown, Maryland, 20874
- United States of America
参照情報
評価ボード
HTK-3P-AGILEX-ESOM7 — HITEK Agilex eSOM7 with FMC+ connector to RF transceiver EVMs
The Hitek Systems eSOM7 interfaces with the AFE8092, AFE8030, AFE7952, and AFE7920 through an FPGA mezzanine card (FMC) connector. It provides a quick evaluation and prototyping platform for 5G wireless solutions based on Intel’s latest high-performance 10-nm Agilex F-Series FPGA.
免責事項