EVM430-F67641

MSP430F67641 SoC を使用する多相電力メーター

EVM430-F67641

ご注文はこちら

概要

This EVM implements a complete smart meter design using the MSP430F67641 polyphase metering System on Chip. The design meets all requirements for ANSI/IEC Class 0.5 accuracy. The F67641 SoC features 128KB of on-chip flash plus a 320-segment LCD controller for a single-chip solution to low-cost polyphase meter design challenges.

特長
  • Low-cost three-phase electricity meter for Class 0.5 accuracy
  • TI Energy Library firmware calculates all energy measurement parameters including active and reactive power and energy, RMS current and voltage, power factor, line frequency, fundamental and THD readings
  • Add-on communications modules for wireless communications standards such as ZigBee®, Wi-Fi®, Wireless M-Bus, and IEEE-802.15.4g. Both 2.4GHz and Sub-1GHz.
DC/DC converters
TPS54060A Eco-Mode 機能搭載 3.5V ~ 60V 入力、0.5A 降圧コンバータ

 

Sensing MCUs
MSP430F67621 3 個のデルタ シグマ ADC、10 ビット SAR ADC、LCD、64KB フラッシュ、4KB RAM 搭載、低コスト、多相メータリング SoC MSP430F67641 3 個のデルタ シグマ ADC、10 ビット SAR ADC、LCD、128KB フラッシュ、8KB RAM 搭載、低コスト、多相メータリング SoC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

ハードウェア、ソフトウェア、資料の詳細確認

ハードウェアとソフトウェアのパッケージ

Getting started with embedded metering applications using MSP430F676x1A MCUs

パッケージの表示

Getting started with embedded metering applications using MSP430F676x1A MCUs

close
See required hardware, software, example code, demos and key documentation if you are intersetd in power or energy measurement.
評価ボード

EVM430-F67641 — MSP430F67641 SoC を使用する多相電力メーター

必須
これが必要な理由 This tool is a development and reference board for embedded metering designs using MSP430F676x1A MCUs.
warning

RS-232 to USB serial adapter does not come with this kit

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-THREEPHASEMETER-F67641 Class 0.5 3 相スマート メーターのリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

EVM430-F67641 MSP430F67641 SoC を使用する多相電力メーター

close
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-THREEPHASEMETER-F67641 Class 0.5 3 相スマート メーターのリファレンス デザイン
ハードウェア・プログラミング・ツール

MSP-FET — MSP430 フラッシュ・エミュレーション・ツール

必須
これが必要な理由 This tool allows you to program and debug the MCU.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
デバッグ・プローブ
MSP432-DEBUGGERS MSP432 用デバッガ
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

MSP-FET MSP430 フラッシュ・エミュレーション・ツール

close
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
デバッグ・プローブ
MSP432-DEBUGGERS MSP432 用デバッガ
資料と関連リソース

このハードウェアのみ購入

評価ボード

EVM430-F67641 — MSP430F67641 SoC を使用する多相電力メーター

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-THREEPHASEMETER-F67641 Class 0.5 3 相スマート メーターのリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

EVM430-F67641 MSP430F67641 SoC を使用する多相電力メーター

close
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-THREEPHASEMETER-F67641 Class 0.5 3 相スマート メーターのリファレンス デザイン
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 EVM430-F67641 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
アプリケーション・ノート Implementation of a Low-Cost Three-Phase Watt-Hour Meter Using the MSP430F67641 (Rev. C) 2015/08/05

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
CCSTUDIO Code Composer Studio™ 統合開発環境 (IDE)