ECON-3P-ECAM

e-con Systems e-CAM camera module evaluation kits with FFC connector

ECON-3P-ECAM

提供元: e-con Systems Inc.
ご注文はこちら

概要

The e-CAMxx_CUTDA4 is family of camera module evaluation kits from e-con Systems that is compatible with the SK-TDA4VM starter kit evaluation module (EVM). This embedded camera solution is designed with an aim to provide a complete vision solution for product developers building edge AI embedded vision systems.

While the e-CAM family is designed for SK-TDA4VM, it is also compatible with SK-AM62B-P1 and other processor EVMs with a standard 15-pin FFC connector, or a 22-pin connector with adapter cable (sold separately). Additional software integration may be required.

Each camera PCB stack-up has an image sensor PCB and an appropriate mounted lens in addition to an adapter PCB for supplying power and converting the connector style to the standard 15-pin FFC connector.

特長
  • 30-mm × 30-mm PCB size, 24.4-mm pitch for mounting holes
  • 15-pin standard FFC connector type, 2-lane CSI
  • MIPI-CSI2 interface, I2C communication
  • Bare PCB, M12 S-mount with 128.2-degree FOV lens installed
  • Power delivered through FFC at 3.3 V
  • AR0234CS image sensor with Linux driver and on-board ISP
  • V4L2 Linux driver, gstreamer supported by e-con Systems
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
画像の提供元:e-con Systems Inc.

購入と開発の開始

評価ボード

J721EXSKG01EVM

エッジAI ビジョン・システム向け、TDA4VM プロセッサ・スタータ・キット

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
光学モジュール
ECON-3P-ECAM e-con Systems e-CAM camera module evaluation kits with FFC connector
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

J721EXSKG01EVM

エッジAI ビジョン・システム向け、TDA4VM プロセッサ・スタータ・キット

close
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
光学モジュール
ECON-3P-ECAM e-con Systems e-CAM camera module evaluation kits with FFC connector
光学モジュール

E-CAM20-CUTDA4 — AR0234 2.3-MP global shutter evaluation kit with 15-pin FFC, based on e-CAM217_CUMI0234_MOD module

サポート対象の製品とハードウェア

E-CAM20-CUTDA4 AR0234 2.3-MP global shutter evaluation kit with 15-pin FFC, based on e-CAM217_CUMI0234_MOD module

close
バージョン: null
リリース日:
光学モジュール

E-CAM50-CUTDA4 — AR0521 5-MP rolling shutter evaluation kit with 15-pin FFC, based on e-CAM55_CUMI0521_MOD module

サポート対象の製品とハードウェア

E-CAM50-CUTDA4 AR0521 5-MP rolling shutter evaluation kit with 15-pin FFC, based on e-CAM55_CUMI0521_MOD module

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
SK-TDA4VM エッジAI ビジョン システム向け、TDA4VM プロセッサ スタータ キット

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください e-con Systems Inc.。
免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。