e-con Systems Inc.

OEM camera design and manufacturing, ISP tuning, embedded imaging solutions

For 20+ years, e-con Systems has been designing, developing and manufacturing custom and off-the-shelf camera solutions. The company has since helped give vision to robotics, autonomous machines, drones, and so forth, revolutionizing markets like agriculture, industrial, medical, retail, smart city, sports broadcasting and more. e-con Systems stands as a pioneer in the embedded vision space, consistently building camera solutions that fit unique customer requirements.

Their wide portfolio includes MIPI camera modules, GMSL cameras, USB 3.1 Gen 1 cameras, FPD link III cameras, GigE cameras, stereo cameras and more, with features like low-light performance, HDR, global shutter, IP66 & IP67 ratings, and so forth. e-con cameras can be readily integrated with our Arm-based processors, providing a complete vision solution for edge AI vision systems.

e-con Systems has deep expertise in building tailored product designs while ensuring rapid prototyping and custom modifications in camera hardware and software. These include form factor modifications, ISP tuning, carrier board development and lens calibration. The company also provides fast shipping so that customers can take products to the market much faster.

FPD-Link SerDes
DS90UB953-Q1 2MP(メガピクセル)/60fps カメラとレーダー向け、2MP MIPI® CSI FPD-2 FPD-Link III シリアライザ DS90UB960-Q1 デュアル CSI-2 出力ポート搭載、クワッド、2MP(メガピクセル)カメラ ハブ FPD-Link III デシリアライザ

 

V3Link SerDes
TDES960 高速センサ向け、4.16Gbps、MIPI® CSI-2 V³Link デシリアライザ クワッド ハブ TSER953 高速センサ向け、 4.16Gbps、MIPI® CSI-2 V³Link シリアライザ
お問い合わせ
ご提供リソース
  • 光学モジュール
サポート対象の地域
  • アジアの他の地域
  • ヨーロッパ
  • 北米
  • 日本
本社
  • Module No. 35 & 36, 1st Floor
  • SDF-1, MEPZ SEZ, Tambaram
  • Chennai, 600 045
  • India

参照情報

光学モジュール

ECON-3P-ECAM — e-con Systems e-CAM camera module evaluation kits with FFC connector

The e-CAMxx_CUTDA4 is family of camera module evaluation kits from e-con Systems that is compatible with the SK-TDA4VM starter kit evaluation module (EVM). This embedded camera solution is designed with an aim to provide a complete vision solution for product developers building edge AI embedded (...)

光学モジュール

ECON-3P-NEDUCAM — e-con Systems NeduCAM camera modules based on FPD-Link III serializers

NeduCAM is a product family of camera modules based combining various image sensors with an FPD-Link III serializer for supporting multiple remotely located cameras through serial connections to a host processor. 

NeduCAMxx products are the camera module only, which is a fully-assembled 2-board (...)

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 特定の情報とリソースは、TI のサード パーティー パートナー ネットワークに属するメンバーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI によるそれら企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。