詳細リクエスト
ユーザー ガイドなどの情報を用意しています。ご注文
DS90UB984-Q1MEVM は、DS90UB984-Q1 FPD-Link IV to embedded DisplayPort デシリアライザを評価するための評価モジュールです。DS90UB984-Q1 は、4K、30 ビット/ピクセル、60Hz を含め、超高品位 (Ultra HD) の解像度をサポートしています。出力インターフェイスは、Embedded DisplayPort (eDP) や DisplayPort v1.4 との互換性があり、レーンあたり最大 8.1Gbps の速度に対応しています。FPD-Link インターフェイスは、FPD-Link IV モードでチャネルあたり最大 13.5Gbps の速度に、また、FPD-Link III モードでチャネルあたり最大 3.675Gbps の速度に対応しています。
ユーザー ガイドなどの情報を用意しています。ご注文
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snlc062 or www.ti.com/lit/xx/snlc062l/snlc062l.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNLC062. Please update any bookmarks accordingly.
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 証明書 | DS90UB984-Q1MEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2023/01/24 |