DS280MB810EVM
DS280MB810 クロスポイント機能搭載 28Gbps、8 チャネル リニア リピータの評価基板
DS280MB810EVM
概要
DS280MB810EVM を使用すると、DS280MB810 クロスポイント機搭載 28Gbps、8 チャネル リニア リピータを簡単に評価できます。この EVM を使用するには、標準のバナナ コネクタを介して電源 (2.5 V または 3.3 V) を供給し、Huber+Suhner 1x8 MXP コネクタを介して高速トラフィックを供給します。Huber+Suhner ケーブルアセンブリは含まれていません。
オンボードの USB2ANY 接続と EVM ソフトウェアを通じて、ユーザーはイコライゼーション設定、広帯域振幅ゲイン設定、ドライバ設定、EEPROM ファイル生成、その他のレジスタ機能などのデバイス機能を評価できます。
特長
- USB2ANY と EVM ソフトウェアによるオンボードでのプログラミングが可能
- 最大 28Gbps のデータレートをサポート
- EVM は単一電源 (2.5V または 3.3V) をサポート
- AE9929-ND ケーブルミニ USB 5PIN 2M 2.0
- 付属しない:Huber+Suhner 1x8 MXP ケーブル アセンブリ
イーサネット リタイマ、リドライバ、マルチプレクサ、バッファ
購入と開発の開始
評価ボード
DS280MB810EVM — DS280MB810 クロスポイント付き 28Gbps 8 チャネル・リニア・リピータの評価モジュール
DS280MB810EVM — DS280MB810 クロスポイント付き 28Gbps 8 チャネル・リニア・リピータの評価モジュール
サポート・ソフトウェア
SIGCONARCHITECT-WRTE — SigCon Architect With RTE v2.0.0.8
サポート対象の製品とハードウェア
製品
PCIe、SAS、SATA IC
イーサネット リタイマ、リドライバ、マルチプレクサ、バッファ
シリアル デジタル インターフェイス (SDI) IC
プロトコル / バス スイッチ / マルチプレクサ
ハードウェア開発
インターフェイス・アダプタ
評価ボード
SIGCONARCHITECT-WRTE — SigCon Architect With RTE v2.0.0.8
製品
PCIe、SAS、SATA IC
イーサネット リタイマ、リドライバ、マルチプレクサ、バッファ
シリアル デジタル インターフェイス (SDI) IC
プロトコル / バス スイッチ / マルチプレクサ
ハードウェア開発
インターフェイス・アダプタ
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snlc055 or www.ti.com/lit/xx/snlc055e/snlc055e.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SNLC055. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | DS280MB810EVM User's Guide (Rev. A) | 2019/09/03 | |||
| 証明書 | DS280MB810EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |