DRV8955PEVM
DRV8955 電流センス内蔵クワッド ハーフブリッジ ドライバ評価モジュール
DRV8955PEVM
概要
DRV8955 評価モード (評価基板) を使用すると、DRV8955 デバイスを容易に評価できます。DRV8955 は、2 個の N チャネル パワー MOSFET H ブリッジ、統合型電流センス機能、およびレギュレーション回路を統合しています。DRV8955 デバイスは単一電源電圧で動作し、4.5 ~ 48V の広い入力電圧範囲に対応します。このデバイスは、複数のハーフ ブリッジ パラレル モードを可能にする MODE ピンを搭載しています。
特長
- 4.5V ~ 48V の動作電圧範囲
- ハーフ ブリッジあたり 2.5A の最大ピーク ドライブ電流
- PWM 制御に対応する入力インターフェイス
- 電流検出機能内蔵
- 2 つのハーフ ブリッジと 4 つのハーフ ブリッジ パラレル モード
MSP430 microcontrollers
購入と開発の開始
評価ボード
DRV8955PEVM — DRV8955 quad half-bridge driver with integrated current sense evaluation module
DRV8955PEVM — DRV8955 quad half-bridge driver with integrated current sense evaluation module
サポート・ソフトウェア
SLOC365 — DRV89xxP_DRV8256xEVM Software
サポート対象の製品とハードウェア
ハードウェア開発
評価ボード
SLOC365 — DRV89xxP_DRV8256xEVM Software
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sloc365 or www.ti.com/lit/xx/sloc365/sloc365.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLOC365. Please update any bookmarks accordingly.
設計ツール
SLOC356 — MD027_DRV84xx_89xxP_8256xEVM Design Files
サポート対象の製品とハードウェア
ハードウェア開発
評価ボード
SLOC356 — MD027_DRV84xx_89xxP_8256xEVM Design Files
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sloc356 or www.ti.com/lit/xx/sloc356b/sloc356b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLOC356. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | DRV84XX_89XX_8256X Evaluation Module User's Guide (Rev. D) | 2020/10/30 | |||
| 証明書 | DRV8955PEVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2020/11/05 | ||||
| ユーザー・ガイド | DRV84XX_89XX_8256X EVM GUI User's Guide (Rev. D) | 2020/10/30 |