DRV8935PEVM
DRV8935 H ブリッジ ドライバの評価基板
DRV8935PEVM
概要
DRV8935 評価基板 (EVM) を使用すると、DRV8935 デバイスを容易に評価できます。
DRV8935 は、それぞれが 2 個の N チャネル パワー MOSFET で構成された 4 個のハーフブリッジ、統合型電流センス機能、およびレギュレーション回路を内蔵しています。DRV8935 デバイスは単一電源電圧で動作し、4.5 ~ 33Vの広い入力電源電圧範囲に対応します。簡潔な PWM 制御インターフェイスを採用しており、外部コントローラから複数の出力を駆動することができます。
特長
- 4.5V ~ 33V の動作電圧範囲
- ハーフブリッジごとに最大 2.5A のピーク電流能力
- PWM 制御に対応する入力インターフェイス
- 電流検出機能内蔵
MSP430 microcontrollers
購入と開発の開始
評価ボード
DRV8935PEVM — DRV8935 H-bridge driver evaluation module
DRV8935PEVM — DRV8935 H-bridge driver evaluation module
サポート・ソフトウェア
SLOC365 — DRV89xxP_DRV8256xEVM Software
サポート対象の製品とハードウェア
ハードウェア開発
評価ボード
SLOC365 — DRV89xxP_DRV8256xEVM Software
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sloc365 or www.ti.com/lit/xx/sloc365/sloc365.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLOC365. Please update any bookmarks accordingly.
設計ツール
SLOC356 — MD027_DRV84xx_89xxP_8256xEVM Design Files
サポート対象の製品とハードウェア
ハードウェア開発
評価ボード
SLOC356 — MD027_DRV84xx_89xxP_8256xEVM Design Files
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sloc356 or www.ti.com/lit/xx/sloc356b/sloc356b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLOC356. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | DRV84XX_89XX_8256X Evaluation Module User's Guide (Rev. D) | 2020/10/30 | |||
| 証明書 | DRV8935PEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2021/01/26 | ||||
| ユーザー・ガイド | DRV84XX_89XX_8256X EVM GUI User's Guide (Rev. D) | 2020/10/30 |