DRV8886EVM

センス レジスタ内蔵 2.0A ステッパ モーター ドライバの評価基板

概要

DRV8886 評価基板 (EVM) は、テキサス インスツルメンツの DRV8886 ICの統合電流検出機能と性能を実証します。この評価基板には、ステッパ モーターを制御する DRV8886、DRV8886 の入力を制御する MSP430F2617、GUI と MSP430F2617 間の通信のための USB - UART が搭載されています。

特長
  • コストと電力を最小化する統合型電流センス機能
  • 8V~37V の動作電源電圧範囲
  • 複数の減衰モード
  • 調整可能な電流レギュレーション
  • MSP430 および USB インターフェイス経由の非常にユーザー フレンドリーな GUI

  • DRV8886EVM
  • USB ケーブル

Low-power MCUs
MSP430F2617 92KB フラッシュ、8KB SRAM、12 ビット ADC、デュアル 12 ビット DAC、I2C/SPI/UART、HW 乗算器、DMA 搭載、16MHz MCU

 

ステッパ モーター ドライバ
DRV8886 電流センシング機能と 1/16 マイクロステップ機能を統合した、37V、2A のバイポーラ ステッパ モーター ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DRV8886EVM — センス・レジスタ内蔵 2.0A ステッパ・モーター・ドライバの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DRV8886EVM センス・レジスタ内蔵 2.0A ステッパ・モーター・ドライバの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
サポート・ソフトウェア

SLVC680 — DRV8886EVM Firmware and GUI

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
ステッパ モーター ドライバ
DRV8886 電流センシング機能と 1/16 マイクロステップ機能を統合した、37V、2A のバイポーラ ステッパ モーター ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
DRV8886EVM センス レジスタ内蔵 2.0A ステッパ モーター ドライバの評価基板
ダウンロードオプション

SLVC680 DRV8886EVM Firmware and GUI

close
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2017/01/26
製品
ステッパ モーター ドライバ
DRV8886 電流センシング機能と 1/16 マイクロステップ機能を統合した、37V、2A のバイポーラ ステッパ モーター ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
DRV8886EVM センス レジスタ内蔵 2.0A ステッパ モーター ドライバの評価基板

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc680 or www.ti.com/lit/xx/slvc680/slvc680.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC680. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) DRV8886 Evaluation Module User's Guide 2017/02/01
証明書 DRV8886EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。