DRV8849EVM
DRV8849 スマート チューン機能搭載、電流センス機能内蔵、デュアル ステッパ モーター ドライバの評価基板
DRV8849EVM
概要
DRV8849 は、産業用および民生用アプリケーション向けのデュアル ステッパ モータ ドライバです。このデバイスはフル統合型であり、4 個の N チャネル パワー MOSFET を使用する H ブリッジ ドライバ、各ステッパにつき 1 個のマイクロステッピング インデクサ、および電流センシング機能を搭載しています。DRV8849 は、最大 1.5A (基板の設計によって制限を受ける可能性あり) を駆動できます。DRV8849 は STEP/DIR インターフェイスを使用して、ステッピング モーターの方向とステップ速度を制御します。電源の低電圧、チャージ ポンプ フォルト、過電流、短絡、過熱に対する保護機能が備わっています。
特長
- 40V の絶対最大電圧
- 最大 2 個のステッパ モーターを駆動
- 保護および診断機能
- 追加のハードウェアなしで、EVM (評価基板) のファームウェアをフィールド アップグレード可能
ステッパ モーター ドライバ
購入と開発の開始
評価ボード
DRV8849EVM — Dual stepper driver with integrated current sense, STEP/DIR Interface and smart tune technology EVM
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし
DRV8849EVM — Dual stepper driver with integrated current sense, STEP/DIR Interface and smart tune technology EVM
ファームウェア
DRV884XEVM-FIRMWARE — DRV8845 and DRV8849 evaluation module firmware
サポート対象の製品とハードウェア
ハードウェア開発
評価ボード
DRV884XEVM-FIRMWARE — DRV8845 and DRV8849 evaluation module firmware
Firmware Files for DRV8845EVM and DRV8849EVM
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
Firmware files and manifest uploaded for RTM release
評価基板 (EVM) 向けの GUI
DRV884XEVM-GUI — DRV8845 and DRV8849 evaluation module GUI
サポート対象の製品とハードウェア
ハードウェア開発
評価ボード
DRV884XEVM-GUI — DRV8845 and DRV8849 evaluation module GUI
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
GUI installer updated
設計ファイル
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
証明書 | DRV8849EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2023/03/28 | ||||
ユーザー・ガイド | DRV8845_49-EVM-GUI User’s Guide | PDF | HTML | 2022/05/10 |