DRV8845EVM

DRV8845 スマート チューン テクノロジー搭載、クワッド H ブリッジ モーター ドライバの評価基板

概要

DRV8845 デバイスは、さまざまな産業用アプリケーションに適したクワッド フルブリッジ モーター ドライバです。このデバイスは、最大 2 つのステッピング モーター、または最大 4 つのブラシ付き DC モーターの駆動に使用できます。各フルブリッジ出力の定格は 38V 時に最大 1.5A です。このドライバは、滑らかで静音な動作に役立つスマート チューン減衰モードを採用しています。このドライバは保護機能として、ヒステリシス付きのサーマル シャットダウン (OTSD)、低電圧ロックアウト (UVLO)、過電流保護 (OCP) を搭載しています。

特長
  • 40V の絶対最大電圧
  • 最大 2 個のステッパ モーターまたは最大 4 個のブラシ付き DC モーターを駆動
  • 保護および診断機能
  • 追加のハードウェアなしで、EVM (評価基板) のファームウェアをフィールド アップグレード可能
ステッパ モーター ドライバ
DRV8845 スマート チューン テクノロジー採用、35V、1.5A、クワッド、H ブリッジ モーター ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DRV8845EVM — DRV8845 evaluation module for quad H-bridge motor driver with smart tune technology

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DRV8845EVM DRV8845 evaluation module for quad H-bridge motor driver with smart tune technology

close
バージョン: null
リリース日:
ファームウェア

DRV884XEVM-FIRMWARE — DRV8845 and DRV8849 evaluation module firmware

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
DRV8845EVM DRV8845 スマート チューン テクノロジー搭載、クワッド H ブリッジ モーター ドライバの評価基板 DRV8849EVM DRV8849 スマート チューン機能搭載、電流センス機能内蔵、デュアル ステッパ モーター ドライバの評価基板
ダウンロードオプション

DRV884XEVM-FIRMWARE DRV8845 and DRV8849 evaluation module firmware

close
バージョン: 1.00
リリース日: 2023/04/05

Firmware Files for DRV8845EVM and DRV8849EVM

SHA-256 チェックサム
ハードウェア開発
評価ボード
DRV8845EVM DRV8845 スマート チューン テクノロジー搭載、クワッド H ブリッジ モーター ドライバの評価基板 DRV8849EVM DRV8849 スマート チューン機能搭載、電流センス機能内蔵、デュアル ステッパ モーター ドライバの評価基板

リリース情報

Firmware files and manifest uploaded for RTM release

評価基板 (EVM) 向けの GUI

DRV884XEVM-GUI — DRV8845 and DRV8849 evaluation module GUI

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
DRV8845EVM DRV8845 スマート チューン テクノロジー搭載、クワッド H ブリッジ モーター ドライバの評価基板 DRV8849EVM DRV8849 スマート チューン機能搭載、電流センス機能内蔵、デュアル ステッパ モーター ドライバの評価基板
開始 ダウンロードオプション

DRV884XEVM-GUI DRV8845 and DRV8849 evaluation module GUI

close
バージョン: 1.0.0
リリース日: 2023/04/05
ハードウェア開発
評価ボード
DRV8845EVM DRV8845 スマート チューン テクノロジー搭載、クワッド H ブリッジ モーター ドライバの評価基板 DRV8849EVM DRV8849 スマート チューン機能搭載、電流センス機能内蔵、デュアル ステッパ モーター ドライバの評価基板

リリース情報

GUI installer updated

TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 DRV8845EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023/03/28
ユーザー・ガイド DRV8845_49-EVM-GUI User’s Guide PDF | HTML 2022/05/10

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。