DRV8841EVM
評価モジュール、DRV8841 用
DRV8841EVM
概要
The DRV8841 evaluation module consists of a 2.5A, dual-H-bridge motor driver with a PWM control interface and a small number external components that can be used to drive either two brushed DC motors, a single bipolar stepper motor, or four solenoids. The on-board MSP430 MCU + software/GUI supports signaling and control and PWM speed control. With the DRV8841EVM, designers can quickly and easily evaluate the performance of DRV8841 motor driver in their specific application.
特長
- 2.5A Peak / 1.75A RMS Current Output per Bridge
- Wide Operating Voltage: 8.2 to 45V
- Low RDSON (400mR LS+HS)
- 4 Levels of On-Chip Current Regulation / Cycle-by-Cycle Inrush Protection
- Supports 256 and Greater Microsteps with External Voltage Reference
- Brake and Coast Modes Supported
- Thermal and Short Circuit Protection
- All Critical Control and Status Signals Brought Out to Test Headers
- Includes a MSP430F1612 MCU for Signaling and Control
- DRV8841 Evaluation Module
- MCU Control Software Source Code
- Easy to Use GUI
- USB Cable
ステッパ モーター ドライバ
購入と開発の開始
評価ボード
DRV8841EVM — 評価モジュール、DRV8841 用
DRV8841EVM — 評価モジュール、DRV8841 用
サポート・ソフトウェア
SLVC342 — DRV88xx Software
サポート対象の製品とハードウェア
製品
ステッパ モーター ドライバ
ブラシ付き DC (BDC) モーター ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
SLVC342 — DRV88xx Software
製品
ステッパ モーター ドライバ
ブラシ付き DC (BDC) モーター ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc342 or www.ti.com/lit/xx/slvc342e/slvc342e.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC342. Please update any bookmarks accordingly.
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | DRV88xx EVM GUI (Rev. C) | 2017/04/27 | |||
| 証明書 | DRV8841EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |