DRV8840EVM

評価モジュール、DRV8840 用

概要

The DRV8840 evaluation module consists of a 5.0A, single-H-bridge motor driver with a Phase/Enable control interface and a small number external components that can be used to drive a single brushed DC motor. The on-board MSP430 MCU + software/GUI provides signaling and control and supports PWM speed control. With the DRV8840EVM, designers can quickly and easily evaluate the performance of DRV8840 motor driver in their specific application.

特長
  • 5A Peak / 3.5A RMS Current Output
  • Wide Operating Voltage: 8.2 to 45V
  • Low RDSON (200mR LS+HS)
  • Cycle-by-Cycle Inrush Protection
  • Brake and Coast Modes Supported
  • Thermal and Short Circuit Protection
  • All Critical Control and Status Signals Brought Out to Test Headers
  • Includes a MSP430F1612 MCU for Signaling and Control

  • DRV8840 Evaluation Module
  • MCU Control Software Source Code
  • Easy to Use GUI
  • USB Cable

ブラシ付き DC (BDC) モーター ドライバ
DRV8840 電流レギュレーション機能と位相イネーブル制御機能搭載、45V、5A、H ブリッジ モーター ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DRV8840EVM — 評価モジュール、DRV8840 用

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DRV8840EVM 評価モジュール、DRV8840 用

close
バージョン: null
リリース日:
サポート・ソフトウェア

SLVC342 — DRV88xx Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
ステッパ モーター ドライバ
DRV8802 電流レギュレーション機能搭載、45V、1.6A、デュアル H ブリッジ モーター ドライバ DRV8812 電流レギュレーション機能搭載、45V、1.6A、バイポーラ ステッパまたはデュアル H ブリッジ モーター ドライバ DRV8813 電流レギュレーション機能搭載、45V、2.5A、バイポーラ ステッパまたはデュアル H ブリッジ モーター ドライバ DRV8824 電流レギュレーション機能と 1/32 マイクロステップ機能搭載、45V、1.6A、バイポーラ ステッパ モーター ドライバ   DRV8825 電流レギュレーション機能と 1/32 マイクロステップ機能搭載、45V、2.5A、バイポーラ ステッパ モーター ドライバ   DRV8841 電流レギュレーション機能と PWM 制御機能搭載、45V、2.5A、バイポーラ ステッパまたはデュアル H ブリッジ モーター ドライバ IC DRV8843 電流レギュレーション機能と PWM 制御機能搭載、45V、2.5A、バイポーラ ステッパまたはデュアル H ブリッジ モーター ドライバ
ブラシ付き DC (BDC) モーター ドライバ
DRV8814 突入電流保護機能搭載、47V、2.5A、デュアル、ブラシ付き DC モーター ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
DRV8802EVM DRV8802 評価基板 DRV8812EVM 評価モジュール、DRV8812 用 DRV8813EVM 評価モジュール、DRV8813 用 DRV8824EVM DRV8824 評価モジュール DRV8825EVM 評価モジュール、DRV8825 用 DRV8840EVM 評価モジュール、DRV8840 用 DRV8841EVM 評価モジュール、DRV8841 用 DRV8842EVM 評価モジュール、DRV8842 用
ダウンロードオプション

SLVC342 DRV88xx Software

close
バージョン: 01.00.00.0E
リリース日: 2018/11/08
製品
ステッパ モーター ドライバ
DRV8802 電流レギュレーション機能搭載、45V、1.6A、デュアル H ブリッジ モーター ドライバ DRV8812 電流レギュレーション機能搭載、45V、1.6A、バイポーラ ステッパまたはデュアル H ブリッジ モーター ドライバ DRV8813 電流レギュレーション機能搭載、45V、2.5A、バイポーラ ステッパまたはデュアル H ブリッジ モーター ドライバ DRV8824 電流レギュレーション機能と 1/32 マイクロステップ機能搭載、45V、1.6A、バイポーラ ステッパ モーター ドライバ   DRV8825 電流レギュレーション機能と 1/32 マイクロステップ機能搭載、45V、2.5A、バイポーラ ステッパ モーター ドライバ   DRV8841 電流レギュレーション機能と PWM 制御機能搭載、45V、2.5A、バイポーラ ステッパまたはデュアル H ブリッジ モーター ドライバ IC DRV8843 電流レギュレーション機能と PWM 制御機能搭載、45V、2.5A、バイポーラ ステッパまたはデュアル H ブリッジ モーター ドライバ
ブラシ付き DC (BDC) モーター ドライバ
DRV8814 突入電流保護機能搭載、47V、2.5A、デュアル、ブラシ付き DC モーター ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
DRV8802EVM DRV8802 評価基板 DRV8812EVM 評価モジュール、DRV8812 用 DRV8813EVM 評価モジュール、DRV8813 用 DRV8824EVM DRV8824 評価モジュール DRV8825EVM 評価モジュール、DRV8825 用 DRV8840EVM 評価モジュール、DRV8840 用 DRV8841EVM 評価モジュール、DRV8841 用 DRV8842EVM 評価モジュール、DRV8842 用

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc342 or www.ti.com/lit/xx/slvc342e/slvc342e.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC342. Please update any bookmarks accordingly.
サポート・ソフトウェア

SLVC362 — Software: CPG005 - DRV88xx EVM

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
ブラシ付き DC (BDC) モーター ドライバ
DRV8840 電流レギュレーション機能と位相イネーブル制御機能搭載、45V、5A、H ブリッジ モーター ドライバ DRV8842 電流安定化機能搭載、47V、5A、H ブリッジ モーター ドライバ DRV8842-EP PWM (パルス幅変調) 制御機能搭載、47V、5A、ブラシ付き DC モーター ドライバまたはハーフ バイポーラ ステッパ モーター ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
DRV8840EVM 評価モジュール、DRV8840 用 DRV8842EVM 評価モジュール、DRV8842 用
ダウンロードオプション

SLVC362 Software: CPG005 - DRV88xx EVM

close
バージョン: 01.00.00.0B
リリース日: 2014/07/13
製品
ブラシ付き DC (BDC) モーター ドライバ
DRV8840 電流レギュレーション機能と位相イネーブル制御機能搭載、45V、5A、H ブリッジ モーター ドライバ DRV8842 電流安定化機能搭載、47V、5A、H ブリッジ モーター ドライバ DRV8842-EP PWM (パルス幅変調) 制御機能搭載、47V、5A、ブラシ付き DC モーター ドライバまたはハーフ バイポーラ ステッパ モーター ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
DRV8840EVM 評価モジュール、DRV8840 用 DRV8842EVM 評価モジュール、DRV8842 用

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc362 or www.ti.com/lit/xx/slvc362b/slvc362b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC362. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) DRV88xx EVM GUI (Rev. C) 2017/04/27
証明書 DRV8840EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
技術記事 Motor Drive forum Top FAQs Part 2: How to estimate motor regeneration and VM pumpi PDF | HTML 2015/07/13

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。