DRV8803EVM
DRV8803 の評価基板
DRV8803EVM
概要
DRV8803 評価基板は、パラレル制御インターフェイスを搭載したクワッド ローサイド モーター ドライバを採用しており、ユニポーラ ステッパ モーター、最大 4 個の DC モーター、ソレノイドなどの他の負荷を駆動するために、これらのドライバを使用することができます。設計者が DRV8803EVM を採用すると、具体的なアプリケーションで DRV8803 モーター ドライバの性能を迅速かつ簡単に評価できます。この評価基板 (EVM) は、スタンドアロン動作向けに事前プログラミング済みの MSP430 オンボード マイクロプロセッサを搭載しています。TPS7A4001 が、MSP430 に安定化電圧を供給します。この評価基板 (EVM) は、8.2V ~ 60V の電源電圧で動作します。
特長
- シングル チャネル出力の場合、1.5A の連続電流
- 4 チャネルがオンの場合、800mA の連続電流
- 広い動作電圧範囲:8.2V ~ 60V
- 小さい RDSON (500mΩ)
- DRV8803 のすべての信号に対応する端子とケルビン接続を搭載
- マイクロプロセッサへのプログラミング (書き込み) 用の USB ポートを搭載
- 障害状態を示す LED インジケータを搭載
- DRV8803 の評価基板
- MCU コントロール ソフトウェアのソース コード
- 使いやすい GUI
- USB ケーブル
ソレノイド ドライバ
購入と開発の開始
評価ボード
DRV8803EVM — DRV8803 評価モジュール
DRV8803EVM — DRV8803 評価モジュール
サポート・ソフトウェア
SLVC436 — DRV8803-04-05-06 Software
サポート対象の製品とハードウェア
SLVC436 — DRV8803-04-05-06 Software
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc436 or www.ti.com/lit/xx/slvc436c/slvc436c.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC436. Please update any bookmarks accordingly.
設計ファイル
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
証明書 | DRV8803EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
ユーザー・ガイド | DRV8803-04-05-06 EVM GUI (Rev. B) | 2017/04/26 |