DRV8434AEVM
DRV8434A アナログ停止検出機能搭載ステッパ ドライバ評価基板
DRV8434AEVM
概要
DRV8434A 評価基板 (EVM) を使用すると、DRV8434A デバイスを容易に評価できます。
DRV8434A デバイスは、バイポーラ ステッパ モーター向けの統合型モーター ドライバ ソリューションです。このデバイスは、2 個の N チャネル パワー MOSFET H ブリッジ、統合型電流センスおよびレギュレーション回路、アナログ停止検出機能、マイクロステップ インデクサを統合しています。DRV8434 デバイスへの電力供給は、4.5 ~ 48V の単一電源電圧で実施します。シンプルな STEP/DIR 制御インターフェイスを採用しているので、外部コントローラから出力を管理できます。減衰モードは、低速減衰、混合減衰、スマート チューン リップル制御、またはスマート チューン ダイナミック減衰電流レギュレーション方式のいずれかを選択できます。
詳細については、DRV8434AEVM ユーザー ガイドをご覧ください。
特長
- 4.5V ~ 48V の動作電圧範囲
- 最大 4A のピーク電流
- シンプルな STEP/DIR 入力インターフェイス
- 統合型の電流センス機能とマイクロステップ インデクサ
- スマート チューン テクノロジー
- アナログ停止検出機能
MSP430 microcontrollers
ステッパ モーター ドライバ
購入と開発の開始
評価ボード
DRV8434AEVM — DRV8434A stepper drivers with analog stall detection evaluation module
DRV8434AEVM — DRV8434A stepper drivers with analog stall detection evaluation module
サポート・ソフトウェア
SLOC367 — DRV8434AEVM Software
サポート対象の製品とハードウェア
SLOC367 — DRV8434AEVM Software
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sloc367 or www.ti.com/lit/xx/sloc367/sloc367.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLOC367. Please update any bookmarks accordingly.
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | DRV8434AEVM user's guide | PDF | HTML | 2020/11/13 | ||
| 証明書 | DRV8434AEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2020/12/03 |