DRV8243H-Q1EVM

DRV8243-Q1 車載、ハードウェア インターフェイス搭載、H ブリッジ モーター ドライバの評価基板

DRV8243H-Q1EVM

ご注文はこちら

概要

DRV824x-Q1 デバイス ファミリは、多様な車載アプリケーションを想定した統合型 H ブリッジ ドライバです。DRV824x-Q1 デバイスは、単一の H ブリッジ ドライバ、または互いに独立した 2 個のハーフブリッジ ドライバとして構成できます。  このモノリシック ダイ デバイスは、TI ( テキサス・インスツルメンツ) 独自の大電力 BiCMOS プロセス テクノロジー ノードを採用した設計であり、パワー パッケージ封止を通じて優れた電力処理能力と放熱特性を達成すると同時に、コンパクトなパッケージ サイズや、使いやすいレイアウト、EMI 制御能力、高精度の電流センス能力、信頼性、診断機能も実現しています。DRV824x-Q1 の各デバイスは互いに同一のピン機能とレジスタ マップを採用し、スケーラブルな抵抗 (電流処理能力) を使用できるので、最小の設計変更でさまざまな負荷をサポートできます。

このデバイスは 1 個の N チャネル出力段、チャージ ポンプ レギュレータ、ハイサイド電流センシング機能とレギュレーション機能、電流比例の出力機能、保護回路を搭載しています。低消費電力のスリープ モードにより、内部回路の多くをシャットダウンして、非常に低い静止電流を実現できます。このデバイスは、電圧監視機能、負荷診断機能、さらに出力の過電流とデバイスの過熱に対処する保護機能を搭載しています。フォルト条件は nFAULT ピンにより示されます。このデバイスには、ハードウェア (HW) および SPI という 2 種類のインターフェイス バリエーションがあります。HW バリエーションは、固定構成に対応する複数のストラップ抵抗を使用します。  SPI バリエーションを使用するとデバイス構成の際にフレキシビリティがいっそう向上し、外部コントローラとの組み合わせで障害の監視も実施できます。

特長
  • 40V の絶対最大電圧
  • 統合型の電流センス (シャント抵抗が不要)
  • 保護 / 診断機能
  • 追加のハードウェアなしで、EVM (評価基板) のファームウェアをフィールド アップグレード可能

  • Micro-USB ケーブル

ESD 保護ダイオード
TPD2E001 USB 2.0 向け、1nA の最大リーケージ、VCC ピン の保護に対応、デュアル、1.5pF、5.5V、±8kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード

 

ブラシ付き DC (BDC) モーター ドライバ
DRV8243-Q1 車載対応、電流センシング機能とフィードバック機能内蔵、40V、12A の H ブリッジ ドライバ

 

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
LM9036 50mA、40V、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

 

理想ダイオードと OR コントローラ
LM74610-Q1 車載対応、0.48V ~ 42V、ゼロ静止電流 (IQ)、理想ダイオード コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DRV8243H-Q1EVM — DRV8243-Q1 automotive full bridge motor driver evaluation module with hardware interface

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DRV8243H-Q1EVM DRV8243-Q1 automotive full bridge motor driver evaluation module with hardware interface

close
バージョン: null
リリース日:
サポート・ソフトウェア

SLVC821 — DRV824X_DRV814XQ1EVM Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
DRV8144H-Q1EVM DRV8144-Q1 車載対応、ハードウェア インターフェイス搭載、ハーフブリッジ モーター ドライバの評価基板 DRV8145H-Q1EVM DRV8145-Q1 ハードウェア インターフェイス搭載、ハーフブリッジ モーター ドライバの評価基板 DRV8243H-Q1EVM DRV8243-Q1 車載、ハードウェア インターフェイス搭載、H ブリッジ モーター ドライバの評価基板 DRV8243S-Q1LEVM DRV8243-Q1 車載、SPI インターフェイス搭載、H ブリッジ ドライバの評価基板 DRV8244H-Q1EVM DRV8244-Q1 車載、ハードウェア インターフェイス搭載、H ブリッジ モーター ドライバの評価基板 DRV8244S-Q1LEVM DRV8244-Q1 車載、SPI インターフェイス搭載、H ブリッジ ドライバの評価基板 DRV8245H-Q1EVM DRV8245-Q1 車載、ハードウェア インターフェイス搭載、H ブリッジ モーター ドライバの評価基板 DRV8245S-Q1LEVM DRV8245-Q1 車載、SPI インターフェイス搭載、H ブリッジ ドライバの評価基板
ダウンロードオプション

SLVC821 DRV824X_DRV814XQ1EVM Software

close
バージョン: 01.00.00.0B
リリース日: 2022/01/23
ハードウェア開発
評価ボード
DRV8144H-Q1EVM DRV8144-Q1 車載対応、ハードウェア インターフェイス搭載、ハーフブリッジ モーター ドライバの評価基板 DRV8145H-Q1EVM DRV8145-Q1 ハードウェア インターフェイス搭載、ハーフブリッジ モーター ドライバの評価基板 DRV8243H-Q1EVM DRV8243-Q1 車載、ハードウェア インターフェイス搭載、H ブリッジ モーター ドライバの評価基板 DRV8243S-Q1LEVM DRV8243-Q1 車載、SPI インターフェイス搭載、H ブリッジ ドライバの評価基板 DRV8244H-Q1EVM DRV8244-Q1 車載、ハードウェア インターフェイス搭載、H ブリッジ モーター ドライバの評価基板 DRV8244S-Q1LEVM DRV8244-Q1 車載、SPI インターフェイス搭載、H ブリッジ ドライバの評価基板 DRV8245H-Q1EVM DRV8245-Q1 車載、ハードウェア インターフェイス搭載、H ブリッジ モーター ドライバの評価基板 DRV8245S-Q1LEVM DRV8245-Q1 車載、SPI インターフェイス搭載、H ブリッジ ドライバの評価基板

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc821 or www.ti.com/lit/xx/slvc821b/slvc821b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC821. Please update any bookmarks accordingly.
ファームウェア

DRV824X-DRV814XQ1EVM-SOFTWARE — Firmware and GUI files for the DRV824x-DRV814XQ1EVM

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
DRV8143H-Q1EVM DRV8143H-Q1 大電流モーター ドライブ アプリケーションの評価基板 DRV8143P-Q1LEVM DRV8143P-Q1 リード端子付きパッケージ、大電流モーター ドライブ アプリケーション向けの評価基板 DRV8144H-Q1EVM DRV8144-Q1 車載対応、ハードウェア インターフェイス搭載、ハーフブリッジ モーター ドライバの評価基板 DRV8145H-Q1EVM DRV8145-Q1 ハードウェア インターフェイス搭載、ハーフブリッジ モーター ドライバの評価基板 DRV8145P-Q1LEVM DRV8145P-Q1 リード端子付きパッケージ、大電流モーター ドライブ アプリケーション向けの評価基板 DRV8242H-Q1EVM DRV8242-Q1 車載、ハードウェア インターフェイス搭載、H ブリッジ モーター ドライバの評価基板 DRV8242S-Q1EVM DRV8242-Q1 車載、SPI インターフェイス搭載、H ブリッジ ドライバの評価基板 DRV8243H-Q1EVM DRV8243-Q1 車載、ハードウェア インターフェイス搭載、H ブリッジ モーター ドライバの評価基板 DRV8243S-Q1LEVM DRV8243-Q1 車載、SPI インターフェイス搭載、H ブリッジ ドライバの評価基板 DRV8244H-Q1EVM DRV8244-Q1 車載、ハードウェア インターフェイス搭載、H ブリッジ モーター ドライバの評価基板 DRV8244S-Q1LEVM DRV8244-Q1 車載、SPI インターフェイス搭載、H ブリッジ ドライバの評価基板 DRV8245H-Q1EVM DRV8245-Q1 車載、ハードウェア インターフェイス搭載、H ブリッジ モーター ドライバの評価基板
開始 ダウンロードオプション

DRV824X-DRV814XQ1EVM-SOFTWARE Firmware and GUI files for the DRV824x-DRV814XQ1EVM

close
ハードウェア開発
評価ボード
DRV8143H-Q1EVM DRV8143H-Q1 大電流モーター ドライブ アプリケーションの評価基板 DRV8143P-Q1LEVM DRV8143P-Q1 リード端子付きパッケージ、大電流モーター ドライブ アプリケーション向けの評価基板 DRV8144H-Q1EVM DRV8144-Q1 車載対応、ハードウェア インターフェイス搭載、ハーフブリッジ モーター ドライバの評価基板 DRV8145H-Q1EVM DRV8145-Q1 ハードウェア インターフェイス搭載、ハーフブリッジ モーター ドライバの評価基板 DRV8145P-Q1LEVM DRV8145P-Q1 リード端子付きパッケージ、大電流モーター ドライブ アプリケーション向けの評価基板 DRV8242H-Q1EVM DRV8242-Q1 車載、ハードウェア インターフェイス搭載、H ブリッジ モーター ドライバの評価基板 DRV8242S-Q1EVM DRV8242-Q1 車載、SPI インターフェイス搭載、H ブリッジ ドライバの評価基板 DRV8243H-Q1EVM DRV8243-Q1 車載、ハードウェア インターフェイス搭載、H ブリッジ モーター ドライバの評価基板 DRV8243S-Q1LEVM DRV8243-Q1 車載、SPI インターフェイス搭載、H ブリッジ ドライバの評価基板 DRV8244H-Q1EVM DRV8244-Q1 車載、ハードウェア インターフェイス搭載、H ブリッジ モーター ドライバの評価基板 DRV8244S-Q1LEVM DRV8244-Q1 車載、SPI インターフェイス搭載、H ブリッジ ドライバの評価基板 DRV8245H-Q1EVM DRV8245-Q1 車載、ハードウェア インターフェイス搭載、H ブリッジ モーター ドライバの評価基板
評価基板 (EVM) 向けの GUI

DRV824X-DRV814XQ1EVM-GUI — GUI for DRV824x-Q1EVMs and DRV814x-Q1EVMs

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
DRV8143H-Q1EVM DRV8143H-Q1 大電流モーター ドライブ アプリケーションの評価基板 DRV8143P-Q1LEVM DRV8143P-Q1 リード端子付きパッケージ、大電流モーター ドライブ アプリケーション向けの評価基板 DRV8144H-Q1EVM DRV8144-Q1 車載対応、ハードウェア インターフェイス搭載、ハーフブリッジ モーター ドライバの評価基板 DRV8145H-Q1EVM DRV8145-Q1 ハードウェア インターフェイス搭載、ハーフブリッジ モーター ドライバの評価基板 DRV8145P-Q1LEVM DRV8145P-Q1 リード端子付きパッケージ、大電流モーター ドライブ アプリケーション向けの評価基板 DRV8242H-Q1EVM DRV8242-Q1 車載、ハードウェア インターフェイス搭載、H ブリッジ モーター ドライバの評価基板 DRV8242S-Q1EVM DRV8242-Q1 車載、SPI インターフェイス搭載、H ブリッジ ドライバの評価基板 DRV8243H-Q1EVM DRV8243-Q1 車載、ハードウェア インターフェイス搭載、H ブリッジ モーター ドライバの評価基板 DRV8243S-Q1LEVM DRV8243-Q1 車載、SPI インターフェイス搭載、H ブリッジ ドライバの評価基板 DRV8244H-Q1EVM DRV8244-Q1 車載、ハードウェア インターフェイス搭載、H ブリッジ モーター ドライバの評価基板 DRV8244S-Q1LEVM DRV8244-Q1 車載、SPI インターフェイス搭載、H ブリッジ ドライバの評価基板 DRV8245H-Q1EVM DRV8245-Q1 車載、ハードウェア インターフェイス搭載、H ブリッジ モーター ドライバの評価基板 DRV8245S-Q1LEVM DRV8245-Q1 車載、SPI インターフェイス搭載、H ブリッジ ドライバの評価基板
開始 ダウンロードオプション

DRV824X-DRV814XQ1EVM-GUI GUI for DRV824x-Q1EVMs and DRV814x-Q1EVMs

close
バージョン: 1.0.1
リリース日: 2024/03/08
ハードウェア開発
評価ボード
DRV8143H-Q1EVM DRV8143H-Q1 大電流モーター ドライブ アプリケーションの評価基板 DRV8143P-Q1LEVM DRV8143P-Q1 リード端子付きパッケージ、大電流モーター ドライブ アプリケーション向けの評価基板 DRV8144H-Q1EVM DRV8144-Q1 車載対応、ハードウェア インターフェイス搭載、ハーフブリッジ モーター ドライバの評価基板 DRV8145H-Q1EVM DRV8145-Q1 ハードウェア インターフェイス搭載、ハーフブリッジ モーター ドライバの評価基板 DRV8145P-Q1LEVM DRV8145P-Q1 リード端子付きパッケージ、大電流モーター ドライブ アプリケーション向けの評価基板 DRV8242H-Q1EVM DRV8242-Q1 車載、ハードウェア インターフェイス搭載、H ブリッジ モーター ドライバの評価基板 DRV8242S-Q1EVM DRV8242-Q1 車載、SPI インターフェイス搭載、H ブリッジ ドライバの評価基板 DRV8243H-Q1EVM DRV8243-Q1 車載、ハードウェア インターフェイス搭載、H ブリッジ モーター ドライバの評価基板 DRV8243S-Q1LEVM DRV8243-Q1 車載、SPI インターフェイス搭載、H ブリッジ ドライバの評価基板 DRV8244H-Q1EVM DRV8244-Q1 車載、ハードウェア インターフェイス搭載、H ブリッジ モーター ドライバの評価基板 DRV8244S-Q1LEVM DRV8244-Q1 車載、SPI インターフェイス搭載、H ブリッジ ドライバの評価基板 DRV8245H-Q1EVM DRV8245-Q1 車載、ハードウェア インターフェイス搭載、H ブリッジ モーター ドライバの評価基板 DRV8245S-Q1LEVM DRV8245-Q1 車載、SPI インターフェイス搭載、H ブリッジ ドライバの評価基板

リリース情報

Public Release of DRV824X-DRV814XEVM GUI

TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) DRV824x_DRV814x_DRV8x63-Q1EVM User's Guide (Rev. E) PDF | HTML 2024/11/24
証明書 DRV8243H-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2021/04/19

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。