DRV8143P-Q1LEVM

DRV8143P-Q1LEVM

ご注文はこちら

概要

DRV8143P-Q1LEVM 評価基板は、DRV8145P-Q1 の機能と性能を提示します。多様な車載アプリケーションを想定した統合型ハーフブリッジ ドライバを搭載しています。また、4.5V ~ 35V の動作電圧と最大 20A の出力電流を使用する各種大電流アプリケーションを想定しています。 

特長
  • 最大出力電流 20 A。                                             
  • 低 EMI (電磁干渉) 向けに構成可能なスルーレートとスペクトラム拡散クロック処理                                            
  • IPROPI (電流比例出力) による電流センスとレギュレーションの各機能を内蔵                                            
  • デバイスの構成に使用できる SPI。
ブラシ付き DC (BDC) モーター ドライバ
DRV8143-Q1 — 車載、電流センシング機能とフィードバック機能内蔵、40V、20A のハーフブリッジ ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DRV8143P-Q1LEVM — DRV8143P-Q1 evaluation module for high-current motor drive applications in leaded package

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DRV8143P-Q1LEVM — DRV8143P-Q1 evaluation module for high-current motor drive applications in leaded package

close
バージョン: null
リリース日:
ファームウェア

DRV824X-DRV814XQ1EVM-SOFTWARE — Firmware and GUI files for the DRV824x-DRV814XQ1EVM

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
DRV8143H-Q1EVM — DRV8143H-Q1 大電流モーター ドライブ アプリケーションの評価基板 DRV8143P-Q1LEVM — DRV8143P-Q1 リード端子付きパッケージ、大電流モーター ドライブ アプリケーション向けの評価基板 DRV8144H-Q1EVM — DRV8144-Q1 車載対応、ハードウェア インターフェイス搭載、ハーフブリッジ モーター ドライバの評価基板 DRV8145H-Q1EVM — DRV8145-Q1 ハードウェア インターフェイス搭載、ハーフブリッジ モーター ドライバの評価基板 DRV8145P-Q1LEVM — DRV8145P-Q1 リード端子付きパッケージ、大電流モーター ドライブ アプリケーション向けの評価基板 DRV8242H-Q1EVM — DRV8242-Q1 車載、ハードウェア インターフェイス搭載、H ブリッジ モーター ドライバの評価基板 DRV8242S-Q1EVM — DRV8242-Q1 車載、SPI インターフェイス搭載、H ブリッジ ドライバの評価基板 DRV8243H-Q1EVM — DRV8243-Q1 車載、ハードウェア インターフェイス搭載、H ブリッジ モーター ドライバの評価基板 DRV8243S-Q1LEVM — DRV8243-Q1 車載、SPI インターフェイス搭載、H ブリッジ ドライバの評価基板 DRV8244H-Q1EVM — DRV8244-Q1 車載、ハードウェア インターフェイス搭載、H ブリッジ モーター ドライバの評価基板 DRV8244S-Q1LEVM — DRV8244-Q1 車載、SPI インターフェイス搭載、H ブリッジ ドライバの評価基板 DRV8245H-Q1EVM — DRV8245-Q1 車載、ハードウェア インターフェイス搭載、H ブリッジ モーター ドライバの評価基板

DRV824X-DRV814XQ1EVM-SOFTWARE — Firmware and GUI files for the DRV824x-DRV814XQ1EVM

close
ハードウェア開発
評価ボード
DRV8143H-Q1EVM — DRV8143H-Q1 大電流モーター ドライブ アプリケーションの評価基板 DRV8143P-Q1LEVM — DRV8143P-Q1 リード端子付きパッケージ、大電流モーター ドライブ アプリケーション向けの評価基板 DRV8144H-Q1EVM — DRV8144-Q1 車載対応、ハードウェア インターフェイス搭載、ハーフブリッジ モーター ドライバの評価基板 DRV8145H-Q1EVM — DRV8145-Q1 ハードウェア インターフェイス搭載、ハーフブリッジ モーター ドライバの評価基板 DRV8145P-Q1LEVM — DRV8145P-Q1 リード端子付きパッケージ、大電流モーター ドライブ アプリケーション向けの評価基板 DRV8242H-Q1EVM — DRV8242-Q1 車載、ハードウェア インターフェイス搭載、H ブリッジ モーター ドライバの評価基板 DRV8242S-Q1EVM — DRV8242-Q1 車載、SPI インターフェイス搭載、H ブリッジ ドライバの評価基板 DRV8243H-Q1EVM — DRV8243-Q1 車載、ハードウェア インターフェイス搭載、H ブリッジ モーター ドライバの評価基板 DRV8243S-Q1LEVM — DRV8243-Q1 車載、SPI インターフェイス搭載、H ブリッジ ドライバの評価基板 DRV8244H-Q1EVM — DRV8244-Q1 車載、ハードウェア インターフェイス搭載、H ブリッジ モーター ドライバの評価基板 DRV8244S-Q1LEVM — DRV8244-Q1 車載、SPI インターフェイス搭載、H ブリッジ ドライバの評価基板 DRV8245H-Q1EVM — DRV8245-Q1 車載、ハードウェア インターフェイス搭載、H ブリッジ モーター ドライバの評価基板
評価基板 (EVM) 向けの GUI

DRV824X-DRV814XQ1EVM-GUI — GUI for DRV824x-Q1EVMs and DRV814x-Q1EVMs

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
DRV8143H-Q1EVM — DRV8143H-Q1 大電流モーター ドライブ アプリケーションの評価基板 DRV8143P-Q1LEVM — DRV8143P-Q1 リード端子付きパッケージ、大電流モーター ドライブ アプリケーション向けの評価基板 DRV8144H-Q1EVM — DRV8144-Q1 車載対応、ハードウェア インターフェイス搭載、ハーフブリッジ モーター ドライバの評価基板 DRV8145H-Q1EVM — DRV8145-Q1 ハードウェア インターフェイス搭載、ハーフブリッジ モーター ドライバの評価基板 DRV8145P-Q1LEVM — DRV8145P-Q1 リード端子付きパッケージ、大電流モーター ドライブ アプリケーション向けの評価基板 DRV8242H-Q1EVM — DRV8242-Q1 車載、ハードウェア インターフェイス搭載、H ブリッジ モーター ドライバの評価基板 DRV8242S-Q1EVM — DRV8242-Q1 車載、SPI インターフェイス搭載、H ブリッジ ドライバの評価基板 DRV8243H-Q1EVM — DRV8243-Q1 車載、ハードウェア インターフェイス搭載、H ブリッジ モーター ドライバの評価基板 DRV8243S-Q1LEVM — DRV8243-Q1 車載、SPI インターフェイス搭載、H ブリッジ ドライバの評価基板 DRV8244H-Q1EVM — DRV8244-Q1 車載、ハードウェア インターフェイス搭載、H ブリッジ モーター ドライバの評価基板 DRV8244S-Q1LEVM — DRV8244-Q1 車載、SPI インターフェイス搭載、H ブリッジ ドライバの評価基板 DRV8245H-Q1EVM — DRV8245-Q1 車載、ハードウェア インターフェイス搭載、H ブリッジ モーター ドライバの評価基板 DRV8245S-Q1LEVM — DRV8245-Q1 車載、SPI インターフェイス搭載、H ブリッジ ドライバの評価基板

DRV824X-DRV814XQ1EVM-GUI — GUI for DRV824x-Q1EVMs and DRV814x-Q1EVMs

close
バージョン: 1.0.1
リリース日: 2024/03/08
ハードウェア開発
評価ボード
DRV8143H-Q1EVM — DRV8143H-Q1 大電流モーター ドライブ アプリケーションの評価基板 DRV8143P-Q1LEVM — DRV8143P-Q1 リード端子付きパッケージ、大電流モーター ドライブ アプリケーション向けの評価基板 DRV8144H-Q1EVM — DRV8144-Q1 車載対応、ハードウェア インターフェイス搭載、ハーフブリッジ モーター ドライバの評価基板 DRV8145H-Q1EVM — DRV8145-Q1 ハードウェア インターフェイス搭載、ハーフブリッジ モーター ドライバの評価基板 DRV8145P-Q1LEVM — DRV8145P-Q1 リード端子付きパッケージ、大電流モーター ドライブ アプリケーション向けの評価基板 DRV8242H-Q1EVM — DRV8242-Q1 車載、ハードウェア インターフェイス搭載、H ブリッジ モーター ドライバの評価基板 DRV8242S-Q1EVM — DRV8242-Q1 車載、SPI インターフェイス搭載、H ブリッジ ドライバの評価基板 DRV8243H-Q1EVM — DRV8243-Q1 車載、ハードウェア インターフェイス搭載、H ブリッジ モーター ドライバの評価基板 DRV8243S-Q1LEVM — DRV8243-Q1 車載、SPI インターフェイス搭載、H ブリッジ ドライバの評価基板 DRV8244H-Q1EVM — DRV8244-Q1 車載、ハードウェア インターフェイス搭載、H ブリッジ モーター ドライバの評価基板 DRV8244S-Q1LEVM — DRV8244-Q1 車載、SPI インターフェイス搭載、H ブリッジ ドライバの評価基板 DRV8245H-Q1EVM — DRV8245-Q1 車載、ハードウェア インターフェイス搭載、H ブリッジ モーター ドライバの評価基板 DRV8245S-Q1LEVM — DRV8245-Q1 車載、SPI インターフェイス搭載、H ブリッジ ドライバの評価基板

リリース情報

Public Release of DRV824X-DRV814XEVM GUI

TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) DRV824x_DRV814x_DRV8x63-Q1EVM User's Guide (Rev. E) PDF | HTML 2024/11/24
証明書 DRV8143P-Q1LEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022/12/15

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ