DRV81080-Q1EVM

DRV81080-Q1 評価基板

DRV81080-Q1EVM

ご注文はこちら

概要

DRV81xxx-Q1 評価基板 (EVM) を使用すると、DRV81xxx-Q1 デバイス ファミリを容易に評価できます。このEVMはプログラム済みであり、そのままで使えるように構成済みなので、すぐに負荷を駆動することができます。DRV81xxx-Q1 デバイス ファミリは、複数のローサイド スイッチとハイサイド スイッチを取り揃えており、保護機能と診断機能を内蔵しています。

特長
  • モーター動作の電源電圧範囲:3V ~ 40V
  • 出力電流能力:すべてのチャネルがオンの場合、85℃ 時に出力ごとに 330mA
  • ソース グランド間の最大クランプ電圧:-19V
  • 2 個の独立した内部 PWM ジェネレータ
  • ランプを駆動するための電球突入モード (BIM)

    • USB-A から Micro-USB への変換ケーブル

    ソレノイド ドライバ
    DRV81080-Q1 車載、リンプ ホーム (最小限の機能維持) 機能搭載、チャネルあたり 330mA、40V、8 チャネル、ハイサイドローサイド ドライバ
    ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

    購入と開発の開始

    評価ボード

    DRV81080-Q1EVM — DRV81080-Q1 の評価基板

    サポート対象の製品とハードウェア
    在庫あり
    制限:
    TI.com で在庫切れ
    TI.com で取り扱いなし

    DRV81080-Q1EVM DRV81080-Q1 の評価基板

    close
    バージョン: null
    リリース日:
    ソフトウェア・プログラミング・ツール

    DRV81XXX-Q1EVM-GUI — GUI for DRV81xxx-Q1 EVM

    サポート対象の製品とハードウェア

    サポート対象の製品とハードウェア

    ハードウェア開発
    評価ボード
    DRV81004-Q1EVM DRV81004-Q1 評価基板 DRV81008-Q1EVM DRV81008-Q1 評価基板 DRV81080-Q1EVM DRV81080-Q1 評価基板 DRV81242-Q1EVM DRV81242-Q1 評価基板 DRV81602-Q1EVM DRV81602-Q1 評価基板 DRV81620-Q1EVM DRV81620-Q1 評価基板
    開始 ダウンロードオプション

    DRV81XXX-Q1EVM-GUI GUI for DRV81xxx-Q1 EVM

    close
    ハードウェア開発
    評価ボード
    DRV81004-Q1EVM DRV81004-Q1 評価基板 DRV81008-Q1EVM DRV81008-Q1 評価基板 DRV81080-Q1EVM DRV81080-Q1 評価基板 DRV81242-Q1EVM DRV81242-Q1 評価基板 DRV81602-Q1EVM DRV81602-Q1 評価基板 DRV81620-Q1EVM DRV81620-Q1 評価基板

    リリース情報

    Initial release, see user guide for details

    ファームウェア

    DRV81XXX-Q1EVM-FW — Firmware files for DRV81xxx-Q1 EVM

    サポート対象の製品とハードウェア

    サポート対象の製品とハードウェア

    ハードウェア開発
    評価ボード
    DRV81004-Q1EVM DRV81004-Q1 評価基板 DRV81008-Q1EVM DRV81008-Q1 評価基板 DRV81080-Q1EVM DRV81080-Q1 評価基板 DRV81242-Q1EVM DRV81242-Q1 評価基板 DRV81602-Q1EVM DRV81602-Q1 評価基板 DRV81620-Q1EVM DRV81620-Q1 評価基板
    ダウンロードオプション

    DRV81XXX-Q1EVM-FW Firmware files for DRV81xxx-Q1 EVM

    close
    ハードウェア開発
    評価ボード
    DRV81004-Q1EVM DRV81004-Q1 評価基板 DRV81008-Q1EVM DRV81008-Q1 評価基板 DRV81080-Q1EVM DRV81080-Q1 評価基板 DRV81242-Q1EVM DRV81242-Q1 評価基板 DRV81602-Q1EVM DRV81602-Q1 評価基板 DRV81620-Q1EVM DRV81620-Q1 評価基板

    リリース情報

    Initial release, see user guide for details

    TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

    設計ファイル

    技術資料

    star
    = TI が選定した主要ドキュメント
    結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
    2 をすべて表示
    上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
    * EVM ユーザー ガイド (英語) DRV81xxx-Q1 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2024/07/22
    証明書 DRV81080-Q1VEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2024/07/11

    サポートとトレーニング

    TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

    投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

    コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

    TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。