DRV81004-Q1EVM

DRV81004-Q1 評価基板

DRV81004-Q1EVM

ご注文はこちら

概要

DRV81xxx-Q1 評価基板 (EVM) を使用すると、DRV81xxx-Q1 デバイス ファミリを容易に評価できます。このEVMはプログラム済みであり、そのままで使えるように構成済みなので、すぐに負荷を駆動することができます。DRV81xxx-Q1 デバイス ファミリは、複数のローサイド スイッチとハイサイド スイッチを取り揃えており、保護機能と診断機能を内蔵しています。

特長
  • モーター動作の電源電圧範囲:3V ~ 40V
  • 出力電流能力:すべてのチャネルがオンの場合、85℃ 時に出力ごとに 470mA
  • ドレイン ソース間のクランプ電圧:最小 44V
  • RDS(ON):12V、25℃ 時の代表値 0.63Ω
  • 2 個の並列入力を用意し、マッピング機能を搭載

  • USB-A から Micro-USB への変換ケーブル

ソレノイド ドライバ
DRV81004-Q1 車載、リンプ ホーム (最小限の機能維持) 機能搭載、チャネルあたり 470mA、40V、4 チャネル、ローサイド ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DRV81004-Q1EVM — DRV81004-Q1 の評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DRV81004-Q1EVM DRV81004-Q1 の評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
ソフトウェア・プログラミング・ツール

DRV81XXX-Q1EVM-GUI — GUI for DRV81xxx-Q1 EVM

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
DRV81004-Q1EVM DRV81004-Q1 評価基板 DRV81008-Q1EVM DRV81008-Q1 評価基板 DRV81080-Q1EVM DRV81080-Q1 評価基板 DRV81242-Q1EVM DRV81242-Q1 評価基板 DRV81602-Q1EVM DRV81602-Q1 評価基板 DRV81620-Q1EVM DRV81620-Q1 評価基板
開始 ダウンロードオプション

DRV81XXX-Q1EVM-GUI GUI for DRV81xxx-Q1 EVM

close
ハードウェア開発
評価ボード
DRV81004-Q1EVM DRV81004-Q1 評価基板 DRV81008-Q1EVM DRV81008-Q1 評価基板 DRV81080-Q1EVM DRV81080-Q1 評価基板 DRV81242-Q1EVM DRV81242-Q1 評価基板 DRV81602-Q1EVM DRV81602-Q1 評価基板 DRV81620-Q1EVM DRV81620-Q1 評価基板

リリース情報

Initial release, see user guide for details

ファームウェア

DRV81XXX-Q1EVM-FW — Firmware files for DRV81xxx-Q1 EVM

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
DRV81004-Q1EVM DRV81004-Q1 評価基板 DRV81008-Q1EVM DRV81008-Q1 評価基板 DRV81080-Q1EVM DRV81080-Q1 評価基板 DRV81242-Q1EVM DRV81242-Q1 評価基板 DRV81602-Q1EVM DRV81602-Q1 評価基板 DRV81620-Q1EVM DRV81620-Q1 評価基板
ダウンロードオプション

DRV81XXX-Q1EVM-FW Firmware files for DRV81xxx-Q1 EVM

close
ハードウェア開発
評価ボード
DRV81004-Q1EVM DRV81004-Q1 評価基板 DRV81008-Q1EVM DRV81008-Q1 評価基板 DRV81080-Q1EVM DRV81080-Q1 評価基板 DRV81242-Q1EVM DRV81242-Q1 評価基板 DRV81602-Q1EVM DRV81602-Q1 評価基板 DRV81620-Q1EVM DRV81620-Q1 評価基板

リリース情報

Initial release, see user guide for details

TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) DRV81xxx-Q1 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2024/07/22
証明書 DRV81004-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024/06/19

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。