DRV8001-Q1EVM

DRV8001-Q1 の評価基板

DRV8001-Q1EVM

ご注文はこちら

概要

DRV8001-Q1 評価基板 (EVM) を使用すると、DRV8001-Q1 デバイスを容易に評価できます。この評価基板はプログラム済みであり、そのままで使えるように構成済みなので、すぐに負荷を駆動することができます。この評価基板は、ハーフ ブリッジ ゲート ドライバ、6 個の統合型ハーフ ブリッジ、6 個の統合型ハイサイド ドライバ、ヒーター向けの 1 個の外部ハイサイド ゲート ドライバ、エレクトロクロミック充電向けの 1 個の外部ハイサイド ゲート ドライバ、エレクトロクロミック負荷放電向けの 1 個の統合型ローサイド ドライバを搭載した統合型ドライバです。このデバイスには、低電圧および過電圧監視、オフライン オープン負荷および短絡診断、ゾーン ベースの熱監視、シャットダウン保護などの保護機能が搭載されています。このデバイスは、多重化可能なセンス出力 (IPROPI) と内蔵電流レギュレーション (ITRIP) も備えています。モーター ドライバを簡単に制御できるように、この評価基板 (EVM) には GUI アプリケーションが付属しています。

特長
  • モーター動作の電源電圧範囲:4.5V ~ 35V
  • 高い出力電流能力:4A ピーク、2ARMS
  • USB 経由でマイコンの設定を実施できるように、XDS110 デバッガをオンボードを搭載

  • Micro-USB ケーブル

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
重要な注意事項
DRV8001-Q1EVM はプロトタイプの評価基板であり、数量限定で提供しています。

購入と開発の開始

評価ボード

DRV8001-Q1EVM — DRV8001-Q1 の評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DRV8001-Q1EVM DRV8001-Q1 の評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
ファームウェア

DRV800X-Q1-EVM-FW — Firmware and Source Code for DRV800x-Q1EVM

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
DRV8000-Q1EVM DRV8000-Q1 評価基板 DRV8001-Q1EVM DRV8001-Q1 の評価基板
ダウンロードオプション

DRV800X-Q1-EVM-FW Firmware and Source Code for DRV800x-Q1EVM

close
ハードウェア開発
評価ボード
DRV8000-Q1EVM DRV8000-Q1 評価基板 DRV8001-Q1EVM DRV8001-Q1 の評価基板

リリース情報

Initial version of FW, for prototype EVM APL. 

評価基板 (EVM) 向けの GUI

DRV800X-Q1EVM-GUI — GUI for DRV800x-Q1EVM

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
DRV8000-Q1EVM DRV8000-Q1 評価基板 DRV8001-Q1EVM DRV8001-Q1 の評価基板
開始 ダウンロードオプション

DRV800X-Q1EVM-GUI GUI for DRV800x-Q1EVM

close
ハードウェア開発
評価ボード
DRV8000-Q1EVM DRV8000-Q1 評価基板 DRV8001-Q1EVM DRV8001-Q1 の評価基板

リリース情報

APL release

TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) DRV800x-Q1 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2024/05/31
証明書 DRV8001-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025/01/14

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。