DRV8000-Q1EVM
DRV8000-Q1 評価基板
DRV8000-Q1EVM
概要
DRV8000-Q1 評価基板 (EVM) を使用すると、DRV8000-Q1 デバイスを容易に評価できます。このEVMはプログラム済みであり、そのままで使えるように構成済みなので、すぐに負荷を駆動することができます。この評価基板は、ハーフ ブリッジ ゲート ドライバ、6 個の統合型ハーフ ブリッジ、6 個の統合型ハイサイド ドライバ、ヒーター向けの 1 個の外部ハイサイド ゲート ドライバ、エレクトロクロミック充電向けの 1 個の外部ハイサイド ゲート ドライバ、エレクトロクロミック負荷放電向けの 1 個の統合型ローサイド ドライバを搭載した統合型ドライバです。このデバイスには、低電圧および過電圧監視、オフライン オープン負荷および短絡診断、ゾーン ベースの熱監視、シャットダウン保護などの保護機能が搭載されています。このデバイスは、多重化可能なセンス出力 (IPROPI) と内蔵電流レギュレーション (ITRIP) も備えています。モーター ドライバを簡単に制御できるように、この評価基板 (EVM) には GUI アプリケーションが付属しています。
特長
- モーター動作の電源電圧範囲:4.5V ~ 35V
- 高い出力電流能力:4A ピーク、2A RMS
- USB 経由でマイコンのプログラミング (設定) を実施できるように、XDS110 デバッガをオンボード搭載
- ショーケース:
- 1 個の外部フルブリッジ ゲート ドライバ
- 6 個のハーフブリッジ
- シングル ハイサイド ドライバ
- 1 つのヒーター用外部ハイサイド ゲート ドライバ
- 1 つのエレクトロクロミック負荷出力ペア
Micro-USB から USB-A への変換ケーブル
ブラシ付き DC (BDC) モーター ドライバ
購入と開発の開始
評価ボード
DRV8000-Q1EVM — DRV8000-Q1 評価基板
DRV8000-Q1EVM — DRV8000-Q1 評価基板
ファームウェア
DRV800X-Q1-EVM-FW — Firmware and Source Code for DRV800x-Q1EVM
サポート対象の製品とハードウェア
ハードウェア開発
評価ボード
DRV800X-Q1-EVM-FW — Firmware and Source Code for DRV800x-Q1EVM
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
DRV800x_Q1EVM _FIRMWARE_V1.01
評価基板 (EVM) 向けの GUI
DRV800X-Q1EVM-GUI — GUI for DRV800x-Q1EVM
サポート対象の製品とハードウェア
ハードウェア開発
評価ボード
DRV800X-Q1EVM-GUI — GUI for DRV800x-Q1EVM
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
RTM release
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | DRV800x/Q1 評価基板 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/08/05 | |
| 証明書 | DRV8000-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2024/05/13 |