DRV7308EVM
DRV7308 評価基板
DRV7308EVM
概要
DRV7308EVM は、DRV7308 モータードライバを包括的に評価するための設計を採用したモジュールです。このデバイスは、モーター ドライバ アプリケーションに適した、250W、450V、トリプル GaN (窒化ガリウム) FET 内蔵、ハーフブリッジ ゲート ドライバです。DRV7308EVM は、1 個の 3 相ブラシレス DC モーターを直接駆動する能力のある、3 個の 650V E (エンハンスメント) モード GaN FET ハーフブリッジを実現します。
このキットにとって必須の C2000™ LAUNCHXL-F2800137 LaunchPad™ は、DRV7308 ドライバを動作させ、監視する目的で使用します。LAUNCHXL-F2800137 モジュールは、PWM、障害への応答、その他のデバイス制御機能を実現します。
特長
- 最大 450V で動作し、5A のピーク電流駆動能力を実現
- GaN FET の RDS(ON) は TA = 25℃ の条件下で 205mΩ であり、低導通損失を達成
- ゼロ逆回復による、小さいスイッチング損失
- 超低適応デッドタイム (< 300ns)
- 非常に短い伝搬遅延 (< 135ns)
- GaN FET を使用したブートストラップ整流器を内蔵
Gallium nitride (GaN) motor drivers
購入と開発の開始
評価ボード
DRV7308EVM — DRV7308 の評価基板
DRV7308EVM — DRV7308 の評価基板
ファームウェア
DRV7308EVM-SENSORLESS-SW — DRV7308EVM sensorless FOC software for EVM evaluation
サポート対象の製品とハードウェア
DRV7308EVM-SENSORLESS-SW — DRV7308EVM sensorless FOC software for EVM evaluation
Sensorless FOC software for evaluation of DRV7308EVM
資料
Manifest for DRV7308EVM sensorless software
リリース情報
Firmware for DRV7308EVM
認証
DRV7308EVM-CERT — DRV7308EVM の適合宣言証明書
サポート対象の製品とハードウェア
製品
Gallium nitride (GaN) motor drivers
ハードウェア開発
評価ボード
DRV7308EVM-CERT — DRV7308EVM の適合宣言証明書
製品
Gallium nitride (GaN) motor drivers
ハードウェア開発
評価ボード
資料
DRV7308 Declaration of Conformity Certification
リリース情報
Declaration of Conformity for RoHS compliance for the DRV7308EVM
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | DRV7308 Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2024/05/21 | ||
| 証明書 | DRV7308EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2024/04/09 |