DIGI-ISO-EVM

DIGI-ISO-EVM

ご注文はこちら

概要

DIGI-ISO-EVM は、以下の 5 種類のパッケージのいずれかに封止されている、TI のシングルチャネル、デュアルチャネル、トリプルチャネル、クワッドチャネル、または 6 チャネル デジタル アイソレータ デバイスの評価に使用できる評価基板です。幅の狭い 8 ピン SOIC (D)、幅の広い 8 ピン SOIC (DWV)、幅の広い 16 ピン SOIC (DW)、超幅広 16 ピン SOIC (DWW)、16 ピン QSOP (DBQ) の各パッケージ。この評価基板 (EVM) は十分な数の Berg ピン オプションを搭載しており、最小点数の外部部品でデバイスを評価することができます。

特長
  • TI の各種デジタル アイソレータを評価可能
  • シングルチャネル、デュアルチャネル、トリプルチャネル、クワッドチャネル、および 6 チャネルのデバイスをサポート
  • D、DWV、DW、DWW、DBQ の各パッケージをサポート
  • テストを容易に実行できるように、さまざまな Berg ピンを搭載
デジタル アイソレータ
ISO6020 — 0.5mA / チャネル Icc 搭載、200Mbps、低消費電力、伝搬遅延、強化絶縁型 2 チャネル、2/0 デジタル アイソレータ ISO6021 — 0.4mA / チャネル Icc 搭載、200Mbps、低消費電力、伝搬遅延、強化絶縁型 2 チャネル、1/1 デジタル アイソレータ ISO6040 — 低消費電力、高帯域幅、4 チャネル、順方向 4/逆方向 0、強化型デジタルアイソレータ ISO6041 — 0.4mA / チャネル Icc 搭載、200Mbps、低消費電力、伝搬遅延、強化絶縁型 4 チャネル、3/1 デジタル アイソレータ ISO6042 — 低消費電力、高帯域幅、4 チャネル、順方向 2/逆方向 2、強化型デジタルアイソレータ ISO6061 — Low-power with high-bandwidth, 6-channel, 6 forward/0 reverse, reinforced, digital isolator ISO6062 — Low-power with high-bandwidth, 6-channel, 6 forward/0 reverse, reinforced, digital isolator ISO6063 — Low-power with high-bandwidth, 6-channel, 6 forward/0 reverse, reinforced, digital isolator ISO6163 — 低消費電力、強化絶縁型 6 チャネル、3/3 デジタル アイソレータ (430uA/ch Icc、50Mbps、自動イネーブル機能付き) ISO6420 — 堅牢な EMC 性能、強化 / 基本絶縁対応 2 チャネル、2/0、250kV/μs CMTI、150Mbps デジタル アイソレータ ISO6420-Q1 — 車載、堅牢な EMC 性能、強化 / 基本絶縁対応 2 チャネル、2/0、250kV/μs CMTI、150Mbps デジタル アイソレータ ISO6421 — 堅牢な EMC 性能、強化 / 基本絶縁対応 2 チャネル、1/1、250kV/μs CMTI、150Mbps デジタル アイソレータ ISO6421-Q1 — 車載、堅牢な EMC 性能、強化 / 基本絶縁対応 2 チャネル、1/1、250kV/μs CMTI、150Mbps デジタル アイソレータ ISO6431 — 堅牢な EMC 性能、強化 / 基本絶縁対応 3 チャネル、2/1、250kV/μs CMTI、150Mbps デジタル アイソレータ ISO6431-Q1 — 車載、堅牢な EMC 性能、強化 / 基本絶縁対応 3 チャネル、2/1、250kV/μμs CMTI、150Mbps デジタル アイソレータ ISO6440 — 堅牢な EMC 性能、強化 / 基本絶縁対応 4 チャネル、4/0、250kV/μs CMTI、150Mbps デジタル アイソレータ ISO6440-Q1 — 車載、堅牢な EMC 性能、強化 / 基本絶縁対応 4 チャネル、4/0、250kV/μs CMTI、150Mbps デジタル アイソレータ ISO6441 — 堅牢な EMC 性能、強化 / 基本絶縁対応 4 チャネル、3/1、250kV/μs CMTI、150Mbps デジタル アイソレータ ISO6441-Q1 — 車載、堅牢な EMC 性能、強化 / 基本絶縁対応 4 チャネル、3/1、250kV/μμs CMTI、150Mbps デジタル アイソレータ ISO6442 — 堅牢な EMC 性能、強化 / 基本絶縁対応 4 チャネル、2/2、250kV/μs CMTI、150Mbps デジタル アイソレータ ISO6442-Q1 — 車載、堅牢な EMC 性能、強化 / 基本絶縁対応 4 チャネル、2/2、250kV/μs CMTI、150Mbps デジタル アイソレータ ISO6462 — 堅牢な EMC 性能、強化 / 基本絶縁対応 6 チャネル、4/2、250kV/μs CMTI、150Mbps デジタル アイソレータ ISO6463 — 堅牢な EMC 性能、強化 / 基本絶縁対応 6 チャネル、3/3、250kV/μs CMTI、150Mbps デジタル アイソレータ ISO6720 — 50Mbps および 1.8V ロジック対応、2 チャネル、2/0、デジタル アイソレータ ISO6720-Q1 — 車載、50Mbps および 1.8V ロジック対応、2 チャネル、2/0、デジタル アイソレータ ISO6721 — 50Mbps、1.8V ロジック対応、2 チャネル、1/1、デジタル アイソレータ ISO6721-Q1 — 車載、50Mbps および 1.8V ロジック対応、2 チャネル、1/1、デジタル アイソレータ ISO6721R — 50Mbps および 1.8V ロジック対応、2 チャネル、1/1、反転型ピン配置デジタル アイソレータ ISO6731 — 50Mbps および 1.8V ロジック対応、3 チャネル、2/1、デジタル アイソレータ ISO6731-Q1 — 車載、50Mbps および 1.8V ロジック対応、3 チャネル、2/1、デジタル アイソレータ ISO6740 — 50Mbps および 1.8V ロジック対応、4 チャネル、4/0、デジタル アイソレータ ISO6740-Q1 — 車載、50Mbps および 1.8V ロジック対応、4 チャネル、4/0、デジタル アイソレータ ISO6741 — 50Mbps、1.8V ロジック対応、4 チャネル、3/1、デジタル アイソレータ ISO6741-Q1 — 車載、50Mbps および 1.8V ロジック対応、4 チャネル、3/1、デジタル アイソレータ ISO6742 — 50Mbps および 1.8V ロジック対応、4 チャネル、2/2、デジタル アイソレータ ISO6742-Q1 — 車載、50Mbps および 1.8V ロジック対応、4 チャネル、2/2、デジタル アイソレータ ISO6760 — 50Mbps および 1.8V ロジック対応、6 チャネル、6/0、デジタル アイソレータ ISO6760-Q1 — 車載、50Mbps および 1.8V ロジック対応、6 チャネル、6/0、デジタル アイソレータ ISO6760L — 50Mbps、1.8V ロジック対応、インターロック内蔵、6 チャネル、6/0、強化絶縁型デジタル アイソレータ ISO6761 — 50Mbps および 1.8V ロジック対応、6 チャネル、5/1、デジタル アイソレータ ISO6761-Q1 — 車載、50Mbps および 1.8V ロジック対応、6 チャネル、5/1、デジタル アイソレータ ISO6762 — 50Mbps および 1.8V ロジック対応、6 チャネル、4/2、デジタル アイソレータ ISO6762-Q1 — 車載、50Mbps および 1.8V ロジック対応、6 チャネル、4/2、デジタル アイソレータ ISO6763 — 50Mbps および 1.8V ロジック対応、6 チャネル、3/3、デジタル アイソレータ ISO6763-Q1 — 車載、50Mbps および 1.8V ロジック対応、6 チャネル、3/3、デジタル アイソレータ ISO7021 — 超低消費電力、基本絶縁対応 2 チャネル、1/1、デジタル アイソレータ (120uA/ch Icc、ATEX 認証取得) ISO7041 — 116uA/ch Icc と ATEX 認証取得、超低消費電力、基本絶縁対応 4 チャネル、3/1、デジタル アイソレータ ISO7041-Q1 — 車載、116μA/ チャネルの Icc、超低消費電力、基本 4 チャネル、3/1、デジタル アイソレータ ISO7131CC — 3 チャネル、2/1 デジタル アイソレータ ISO7140CC — 4 チャネル、4/0 デジタル アイソレータ ISO7140FCC — 4 チャネル、4/0 デジタル アイソレータ ISO7141CC — 4 チャネル、3/1 デジタル アイソレータ ISO7141FCC — 4 チャネル、3/1 デジタル アイソレータ ISO7142CC — 4 チャネル、2/2 デジタル アイソレータ ISO7142CC-Q1 — 車載、4 チャネル、2/2、デジタル アイソレータ ISO721 — 1 チャネル、デジタル アイソレータ ISO721-Q1 — 車載、1 チャネル、デジタル アイソレータ ISO721M — 1 チャネル、デジタル アイソレータ ISO721M-EP — エンハンスド製品、シングル 150Mbps デジタル アイソレータ ISO722 — 1 チャネル、デジタル アイソレータ ISO722-Q1 — 車載対応、1 チャネル デジタル アイソレータ ISO7220A — 2 チャネル、2/0、デジタル アイソレータ ISO7220A-Q1 — 車載対応、2 チャネル、2/0、デジタル アイソレータ ISO7220B — 2 チャネル、2/0、デジタル アイソレータ ISO7220C — 2 チャネル、2/0、デジタル アイソレータ ISO7220M — 2 チャネル、2/0、デジタル アイソレータ ISO7221A — 2 チャネル、1/1、デジタル アイソレータ ISO7221A-Q1 — 車載、2 チャネル、1/1、デジタル アイソレータ ISO7221B — 2 チャネル、1/1、デジタル アイソレータ ISO7221C — 2 チャネル、1/1、デジタル アイソレータ ISO7221C-HT — 高温、デュアルチャネル、1/1、25Mbps デジタル アイソレータ ISO7221C-Q1 — 車載、2 チャネル、1/1、デジタル アイソレータ ISO7221M — 2 チャネル、1/1、デジタル アイソレータ ISO722M — 1 チャネル、デジタル アイソレータ ISO7230C — 3 チャネル、3/0、デジタル アイソレータ ISO7230M — トリプルチャネル、3/0、150Mbps デジタル アイソレータ ISO7231C — 3 チャネル、2/1、デジタル アイソレータ ISO7231C-Q1 — 車載対応、3 チャネル、2/1 、デジタル アイソレータ ISO7231M — 3 チャネル、2/1、デジタル アイソレータ ISO7240C — 4 チャネル、4/0、デジタル アイソレータ ISO7240CF — 4 チャネル、4/0、デジタル アイソレータ ISO7240CF-Q1 — 車載対応、4 チャネル、4/0、デジタル アイソレータ ISO7240M — 4 チャネル、4/0、デジタル アイソレータ ISO7241A-EP — エンハンスド製品、4 チャネル、3/1、1Mbps、デジタル アイソレータ ISO7241C — 4 チャネル、3/1、デジタル アイソレータ ISO7241C-Q1 — 車載対応、4 チャネル、3/1、デジタル アイソレータ ISO7241M — 4 チャネル、3/1、デジタル アイソレータ ISO7242C — 4 チャネル、2/2、デジタル アイソレータ ISO7242C-Q1 — 車載対応、4 チャネル、2/2、デジタル アイソレータ ISO7242M — 4 チャネル、2/2、デジタル アイソレータ ISO7310-Q1 — 車載、1 チャネル、デジタル アイソレータ ISO7310C — 1 チャネル、デジタル アイソレータ ISO7310FC — 1 チャネル、デジタル アイソレータ ISO7320-Q1 — 車載、2 チャネル、2/0、デジタル アイソレータ ISO7320C — 2 チャネル、2/0、デジタル アイソレータ ISO7320FC — 2 チャネル、2/0、デジタル アイソレータ ISO7321-Q1 — 車載、2 チャネル、1/1、デジタル アイソレータ ISO7321C — 2 チャネル、1/1、デジタル アイソレータ ISO7321FC — 2 チャネル、1/1、デジタル アイソレータ ISO7330-Q1 — 車載、3 チャネル、3/0、デジタル アイソレータ ISO7330C — 3 チャネル、3/0、デジタル アイソレータ ISO7330FC — 3 チャネル、3/0、デジタル アイソレータ ISO7331-Q1 — 車載、3 チャネル、2/1、デジタル アイソレータ ISO7331C — 3 チャネル、2/1、デジタル アイソレータ ISO7331FC — 3 チャネル、2/1、デジタル アイソレータ ISO7340-Q1 — 車載、4 チャネル、4/0、デジタル アイソレータ ISO7340C — 4 チャネル、4/0、デジタル アイソレータ ISO7340FC — 4 チャネル、4/0、デジタル アイソレータ ISO7341-Q1 — 車載、4 チャネル、3/1、デジタル アイソレータ ISO7341C — 4 チャネル、3/1、デジタル アイソレータ ISO7341FC — 4 チャネル、3/1、デジタル アイソレータ ISO7342-Q1 — 車載、4 チャネル、2/2、デジタル アイソレータ ISO7342C — 4 チャネル、2/2、デジタル アイソレータ ISO7342FC — 4 チャネル、2/2、デジタル アイソレータ ISO7420 — 2 チャネル、2/0、デジタル アイソレータ ISO7420E — 2 チャネル、2/0、デジタル アイソレータ ISO7420FCC — 2 チャネル、2/0 デジタル アイソレータ ISO7420FE — 2 チャネル、2/0、デジタル アイソレータ ISO7420M — 2 チャネル、2/0、デジタル アイソレータ ISO7421 — 2 チャネル、1/1、デジタル アイソレータ ISO7421-EP — 高機能製品、2 チャネル、1/1、デジタル アイソレータ ISO7421A-Q1 — 車載、2 チャネル、1/1 デジタル アイソレータ ISO7421E — 2 チャネル、1/1、デジタル アイソレータ ISO7421E-Q1 — Automotive, 2-channel, 1/1, digital isolator ISO7421FE — 2 チャネル、1/1、デジタル アイソレータ ISO7520C — 2 チャネル、2/0、デジタル アイソレータ ISO7521C — 2 チャネル、1/1、デジタル アイソレータ ISO7631FC — 3 チャネル、2/1 デジタル アイソレータ ISO7631FM — 3 チャネル、2/1 デジタル アイソレータ ISO7640FM — 4 チャネル、4/0、デジタル アイソレータ ISO7641FC — 4 チャネル、3/1 デジタル アイソレータ ISO7641FM — 4 チャネル、3/1、デジタル アイソレータ ISO7710 — 強化絶縁対応 1 チャネル、デジタル アイソレータ ISO7710-Q1 — 車載、強化絶縁型 1 チャネル デジタル アイソレータ ISO7720 — 強化絶縁対応 2 チャネル、2/0、デジタル アイソレータ ISO7720-Q1 — 車載、強化絶縁対応 2 チャネル、2/0、デジタル アイソレータ ISO7721 — 強化絶縁対応 2 チャネル、1/1、デジタル アイソレータ ISO7721-Q1 — 車載、強化絶縁型 2 チャネル、1/1 デジタル アイソレータ ISO7730 — 強化絶縁対応 3 チャネル、3/0、デジタル アイソレータ ISO7730-Q1 — 車載、強化絶縁対応 3 チャネル、3/0、デジタル アイソレータ ISO7731 — 強化絶縁対応 3 チャネル、2/1、デジタル アイソレータ ISO7731-Q1 — 車載、強化絶縁対応 3 チャネル、2/1、デジタル アイソレータ ISO7740 — 強化絶縁対応 4 チャネル、4/0、デジタル アイソレータ ISO7740-Q1 — 車載、強化絶縁対応 4 チャネル、4/0、デジタル アイソレータ ISO7741 — 強化絶縁対応 4 チャネル、3/1、デジタル アイソレータ ISO7741-Q1 — 車載、強化絶縁対応 4 チャネル、3/1、デジタル アイソレータ ISO7741E-Q1 — Automotive, reinforced 4-channel, 3/1, digital isolator ISO7742 — 強化絶縁対応 4 チャネル、2/2、デジタル アイソレータ ISO7742-Q1 — 車載、強化絶縁対応 4 チャネル、2/2、デジタル アイソレータ ISO7760 — 強化絶縁型 6 チャネル、6/0 デジタル アイソレータ ISO7760-Q1 — 車載、強化絶縁対応 6 チャネル、6/0、デジタル アイソレータ ISO7761 — 強化絶縁型 6 チャネル、5/1 デジタル アイソレータ ISO7761-Q1 — 車載、強化絶縁対応 6 チャネル、5/1 デジタル アイソレータ ISO7762 — 強化絶縁型 6 チャネル、4/2 デジタル アイソレータ ISO7762-Q1 — 車載、強化絶縁対応 6 チャネル、4/2 デジタル アイソレータ ISO7763 — 強化絶縁型 6 チャネル、3/3 デジタル アイソレータ ISO7763-Q1 — 車載、強化絶縁対応 6 チャネル、3/3、デジタル アイソレータ ISO7810 — 2000VRMS VIOWM、14.5mm の沿面距離および 100Mbps 搭載、高電圧、強化絶縁型 1 チャネル、デジタル アイソレータ ISO7820 — 2000VRMS VIOWM および 14.5mm の沿面距離搭載、高電圧、強化絶縁型 2 チャネル、2/0、デジタル アイソレータ ISO7821 — 2000VRMS VIOWM および 14.5mm の沿面距離搭載、高電圧、強化絶縁型 2 チャネル、1/1、デジタル アイソレータ ISO7830 — 2000VRMS VIOWM および 14.5mm の沿面距離搭載、高電圧、強化絶縁型 3 チャネル、3/0、デジタル アイソレータ ISO7831 — 2000VRMS VIOWM および 14.5mm の沿面距離搭載、高電圧、強化絶縁型 3 チャネル、2/1、デジタル アイソレータ ISO7840 — 2000VRMS VIOWM および 14.5mm の沿面距離搭載、高電圧、強化絶縁型 4 チャネル、4/0、デジタル アイソレータ ISO7841 — 2000VRMS VIOWM および 14.5mm の沿面距離搭載、高電圧、強化絶縁型 4 チャネル、3/1、デジタル アイソレータ ISO7842 — 2000VRMS VIOWM および 14.5mm の沿面距離搭載、高電圧、強化絶縁型 4 チャネル、2/2、デジタル アイソレータ ISOS141-SEP — 放射線耐性、クワッド チャネル 3/1 デジタル アイソレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DIGI-ISO-EVM — Universal digital isolator evaluation module

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DIGI-ISO-EVM — Universal digital isolator evaluation module

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) Universal Digital Isolator Evaluation Module PDF | HTML 2021/03/04
証明書 DIGI-ISO-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2021/03/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ