DAC80516EVM
DAC80516 評価基板
DAC80516EVM
概要
DAC80516 評価基板 (EVM) は、DAC80516 製品を評価するためのプラットフォームです。この評価基板 (EVM) は、DAC80516 を事前実装済みです。DAC80516 は、16 ビット分解能、16 チャネル、バッファ付き、電圧出力の D/A コンバータ (DAC) です。このデバイスは 2.5V の内部リファレンスを搭載しており、最大 5V のユニポーラ出力電圧を供給します。
特長
- USB 電力供給の VIO と AVDD
- 2.5V 外部リファレンスをオンボード搭載
- グリッチ出力測定向けのテスト ポイント
- デジタル インターフェイスを選択可能:I²C/SPI
購入と開発の開始
評価ボード
DAC80516EVM — DAC80516 の評価基板
DAC80516EVM — DAC80516 の評価基板
評価基板 (EVM) 向けの GUI
DAC8050XEVM-GUI — DAC8050XEVM GUI Installer
サポート対象の製品とハードウェア
製品
高精度 DAC (≤ 10MSPS)
ハードウェア開発
評価ボード
DAC8050XEVM-GUI — DAC8050XEVM GUI Installer
製品
高精度 DAC (≤ 10MSPS)
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
Initial public release for DAC8050xEVM GUI software installer
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | DAC80516 Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2024/05/10 | ||
| 証明書 | DAC80516EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2023/12/11 |