DAC80508-04EVM

DAC80508 および DAC80504 評価基板

DAC80508-04EVM

ご注文はこちら

概要

DAC80508-04EVM 評価基板 (EVM) は、DAC80504 と DAC80508 の各デバイスを評価するためのプラットフォームです。DAC80508 が評価基板に実装済みです。開発ユーザーは DAC80508 を DAC80504 に置き換えることもできます。これらのデバイスは、16 ビット、バッファ付き、電圧出力 D/A コンバータ (DAC) です。このデバイスは、5ppm/℃ の 2.5V リファレンスを内蔵し、ユーザー選択可能なゲイン構成機能を搭載しているため、フルスケール出力電圧として、1.25V (ゲイン = 0.5)、2.5V (ゲイン = 1)、5V (ゲイン = 2) のいずれかを選択できます。DAC80508 は、2.7V ~ 5.5V の単一電源電圧で動作し、単調性を検証済みであるほか、±1 LSB INL (積分非直線席) という優れた直線性を実現しています。

特長
  • 積分非直線性 (INL):16 ビット分解能の場合に ±1 LSB (最大)
  • 2.5V の高精度内部リファレンスを搭載
  • 高い駆動能力:電源レールからの供給で、0.5V 出力時に 20mA
  • 低消費電力:チャネルあたり 0.7mA (5.5V の場合)
高精度 DAC (≤ 10MSPS)
DAC80504 QFN パッケージ封止、高精度内部リファレンス搭載、真の 16 ビット、4 チャネル、SPI 対応、電圧出力 DAC DAC80508 高精度リファレンス内蔵、真の 16 ビット、8 チャネル、SPI 対応、電圧出力 DAC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DAC80508-04EVM — DAC80508 and DAC80504 evaluation module

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DAC80508-04EVM DAC80508 and DAC80504 evaluation module

close
バージョン: null
リリース日:
評価基板 (EVM) 向けの GUI

DAC8050XEVM-GUI — DAC8050XEVM GUI Installer

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
高精度 DAC (≤ 10MSPS)
DAC80501 WSON パッケージ封止、高精度内部リファレンス搭載、真の 16 ビット、1 チャネル、SPI/I2C 対応、電圧出力 DAC DAC80502 デュアルチャネル、1 LSB INL、16 ビット、SPI、電圧出力 D/A コンバータ (DAC) DAC80504 QFN パッケージ封止、高精度内部リファレンス搭載、真の 16 ビット、4 チャネル、SPI 対応、電圧出力 DAC DAC80508 高精度リファレンス内蔵、真の 16 ビット、8 チャネル、SPI 対応、電圧出力 DAC DAC80516 2.5V 内部リファレンス、50mA のドライブ能力、16 チャネル、16 ビット、電圧出力 (0 ~5V)
ハードウェア開発
評価ボード
DAC80502-01EVM DAC80502 / DAC80501 の評価基板 DAC80508-04EVM DAC80508 および DAC80504 評価基板 DAC80516EVM DAC80516 評価基板
ダウンロードオプション

DAC8050XEVM-GUI DAC8050XEVM GUI Installer

close
バージョン: 2.0
リリース日: 2024/05/17

SHA-256 チェックサム
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
製品
高精度 DAC (≤ 10MSPS)
DAC80501 WSON パッケージ封止、高精度内部リファレンス搭載、真の 16 ビット、1 チャネル、SPI/I2C 対応、電圧出力 DAC DAC80502 デュアルチャネル、1 LSB INL、16 ビット、SPI、電圧出力 D/A コンバータ (DAC) DAC80504 QFN パッケージ封止、高精度内部リファレンス搭載、真の 16 ビット、4 チャネル、SPI 対応、電圧出力 DAC DAC80508 高精度リファレンス内蔵、真の 16 ビット、8 チャネル、SPI 対応、電圧出力 DAC DAC80516 2.5V 内部リファレンス、50mA のドライブ能力、16 チャネル、16 ビット、電圧出力 (0 ~5V)
ハードウェア開発
評価ボード
DAC80502-01EVM DAC80502 / DAC80501 の評価基板 DAC80508-04EVM DAC80508 および DAC80504 評価基板 DAC80516EVM DAC80516 評価基板

リリース情報

Initial public release for DAC8050xEVM GUI software installer

TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) DAC80508-04 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2023/11/13
証明書 DAC80508-04EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2023/11/13
証明書 DAC80502-01EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2023/11/08

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。