DAC61402EVM
DAC61402 デュアルチャネル、12 ビット、±20V 範囲、バッファ出力 DAC の評価基板
DAC61402EVM
概要
DAC61402 評価基板 (EVM) は、高精度 D/A コンバータ (DAC) DAC61402 の機能と性能を評価するための使いやすいプラットフォームです。DAC61402EVM は、SimpleLink™ イーサネット MSP432E401Y マイコン (MCU) Launchpad™ 開発キット (MSP-EXP432E401Y) (別売り) を使用して、シリアル ペリフェラル インターフェイス (SPI) を利用できるようにします。
DAC61402 は、デュアルチャネル、バッファ出力 (最大で ±20V、または 0V ~ 40V) の DAC であり、2.5V の内部リファレンスを内蔵しています。この製品は、設計上、単調性 (単調増加) を規定しており、1 LSB 未満の優れた直線性を達成しています。
特長
- 直線性16ビットにおける1-LSBの積分非直線性/微分非直線性(INL/DNL)
- 内部基準電圧
- シリアル ペリフェラル インターフェイス (SPI)
- 未補正誤差(TUE)の合計:±0.05% FSR
- 出力範囲:5V、10V、20V、40V、±5V、±10V、±20Vのいずれか
購入と開発の開始
評価ボード
BP-DAC61402EVM — DAC61402 evaluation module for dual-channel, 12-bit, ±20-V-range, buffered-output DAC
BP-DAC61402EVM — DAC61402 evaluation module for dual-channel, 12-bit, ±20-V-range, buffered-output DAC
開発キット
MSP-EXP432E401Y — MSP432E401Y LaunchPad™ development kit for Ethernet SimpleLink™ MCU
サポート対象の製品とハードウェア
ハードウェア開発
評価ボード
MSP-EXP432E401Y — MSP432E401Y LaunchPad™ development kit for Ethernet SimpleLink™ MCU
ハードウェア開発
評価ボード
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
データシート | DACx1402 デュアル 16 ビット / 12 ビット、高電圧出力 DAC、 リファレンス内蔵 データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023/03/27 | |
証明書 | BP-DAC61402EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020/08/31 |