BOOSTXL-ADS1119
ADS1119 16 ビット、1kSPS、4 チャネル、デルタ シグマ ADC BoosterPack™ プラグイン モジュール
BOOSTXL-ADS1119
概要
ADS1119 BoosterPack™ プラグイン モジュールは、A/D コンバータ (ADC) である ADS1119 の評価に使用できるプラットフォームです。ADS1119 は 16 ビット、1kSPS、4 チャネル、低消費電力のデルタ シグマ ADC で、センサ測定とプロセス制御アプリケーション向けに I2C インターフェイスを搭載しています。また、ADS1119 は発振器、基準電圧、およびプログラマブル ゲイン 1 および 4 を内蔵しており、広い範囲の入力信号を測定できます。この BoosterPack フォーム ファクタには、ハードウェア評価基板で構成された TI LaunchPad™ エコシステムとの互換性があります。
特長
- 入力、基準電圧、電源を構成可能
- 複数のテスト ポイントと複数のヘッダ経由で、信号に容易にアクセス可能
- 1 対の MSP-EXP432E401Y LaunchPad 開発キット
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
BOOSTXL-ADS1119 — ADS1119 16 ビット、1kSPS、4 チャネル、デルタ・シグマ ADC BoosterPack™ プラグイン・モジュール
BOOSTXL-ADS1119 — ADS1119 16 ビット、1kSPS、4 チャネル、デルタ・シグマ ADC BoosterPack™ プラグイン・モジュール
開発キット
MSP-EXP432E401Y — MSP432E401Y LaunchPad™ development kit for Ethernet SimpleLink™ MCU
サポート対象の製品とハードウェア
ハードウェア開発
評価ボード
MSP-EXP432E401Y — MSP432E401Y LaunchPad™ development kit for Ethernet SimpleLink™ MCU
ハードウェア開発
評価ボード
評価基板 (EVM) 向けの GUI
BOOSTXL-ADS1119-GUI-CLOUD — TI リソース・エクスプローラ・クラウド上の ADS1119 GUI
サポート対象の製品とハードウェア
BOOSTXL-ADS1119-GUI-CLOUD — TI リソース・エクスプローラ・クラウド上の ADS1119 GUI
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 証明書 | BOOSTXL-ADS1119 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2023/04/06 | ||||
| データシート | ADS1119 4チャネル、1kSPS、16ビット、I2Cインターフェイス搭載デルタ・シグマADC データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2020/01/07 | |
| ユーザー・ガイド | BOOSTXL-ADS1119 BoosterPack™ User's Guide | 2018/08/30 |