D3-3P-DESIGNCORE-RADAR
概要
D3 Embedded の小型センサ、センサ評価ボード、センサ フュージョン デバイスを使用して、TI のミリ波レーダー テクノロジーを採用した D3 Embedded レーダー モジュールを迅速に評価できます。このセンサを使用すると、産業用途向けのレーダー アルゴリズムを簡単に統合できます。柔軟性の高い 60GHz モジュールと 77GHz モジュールから、小型のアンテナ オン パッケージ (AoP) の 60GHz モジュールと 77GHz モジュール、小型のインテナ オン ファイバーグラスの 60GHz (将来的には 77GHz) モジュールまで、幅広い製品を取り揃えています。
特長
- 組込み可能な小型フォーム ファクタ設計
- フェーズ ロック ループ (PLL)、トランスミッタ、レシーバ、ベースバンド、A2D を内蔵
- 複数入力複数出力 (MIMO) アンテナを内蔵
産業用ミリ波レーダー センサ
車載ミリ波レーダー センサ
購入と開発の開始
RS-1443
— DesignCore® RS-1443 77GHz ミリ波レーダー センサ スタータ キット
RS-1443
—
DesignCore® RS-1443 77GHz ミリ波レーダー センサ スタータ キット
RS-1443A
— DesignCore® RS-1443A 車載、77GHz ミリ波レーダー センサ スタータ キット
RS-1443A
—
DesignCore® RS-1443A 車載、77GHz ミリ波レーダー センサ スタータ キット
RS-1843A
— DesignCore® RS-1843A 77GHz ミリ波レーダー センサ評価キット
RS-1843A
—
DesignCore® RS-1843A 77GHz ミリ波レーダー センサ評価キット
RS-1843AOPC
— DesignCore® RS-1843AOPC CAN 77GHz ミリ波レーダー センサ
RS-1843AOPC
—
DesignCore® RS-1843AOPC CAN 77GHz ミリ波レーダー センサ
RS-1843AOPU
— DesignCore® RS-1843AOPU USB 77GHz ミリ波レーダー センサ
RS-1843AOPU
—
DesignCore® RS-1843AOPU USB 77GHz ミリ波レーダー センサ
RS-2944A
— DesignCore® RS-2944A 77GHz ミリ波レーダー センサ評価キット
RS-2944A
—
DesignCore® RS-2944A 77GHz ミリ波レーダー センサ評価キット
RS-6843
— DesignCore® RS-6843 60GHz ミリ波レーダー センサ評価キット
RS-6843
—
DesignCore® RS-6843 60GHz ミリ波レーダー センサ評価キット
RS-6843AOPC
— DesignCore® RS-6843AOPC CAN 60GHz ミリ波レーダー センサ評価キット
RS-6843AOPC
—
DesignCore® RS-6843AOPC CAN 60GHz ミリ波レーダー センサ評価キット
RS-6843AOPU
— DesignCore® RS-6843AOPU USB 60GHz ミリ波レーダー センサ
RS-6843AOPU
—
DesignCore® RS-6843AOPU USB 60GHz ミリ波レーダー センサ
RS-L1432U
— DesignCore® RS-L1432U 77GHz ミリ波レーダーセンサ
RS-L1432U
—
DesignCore® RS-L1432U 77GHz ミリ波レーダーセンサ
RS-L6432S — DesignCore® RS-L6432S 60 GHz LV UART mmWave Radar Sensor
RS-L6432S — DesignCore® RS-L6432S 60 GHz LV UART mmWave Radar Sensor
RS-L6432U
— DesignCore® RS-L6432U 60GHz ミリ波レーダーセンサ
RS-L6432U
—
DesignCore® RS-L6432U 60GHz ミリ波レーダーセンサ
RS-L6432V — DesignCore® RS-L6432V 60 GHz USB mmWave Radar Sensor
RS-L6432V — DesignCore® RS-L6432V 60 GHz USB mmWave Radar Sensor
RS-xWR1xxx — DesignCore® ミリ波レーダー モジュール
RS-xWR1xxx — DesignCore® ミリ波レーダー モジュール
サポートとトレーニング
ビデオ シリーズ
ビデオをすべて表示免責事項
(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。