D3-3P-D3RCM

D3 Embedded の DesignCore® カメラ シリーズのレガシー カメラ モジュール

D3-3P-D3RCM

提供元: D3 Embedded
ご注文はこちら

概要

D3RCM 1.3 MP FPD-Link™ III カメラは、OmniVision® の OV10640 イメージ センサまたは Sony® の IMX390 イメージ センサを採用した高耐久性カメラ モジュールです。これらの製品は、TI のプロセッサをベースとする D3 Embedded の RVP (rugged vision platform:高耐久性ビジョン プラットフォーム) との互換性があり、車載や性能重視の産業用アプリケーションに適した設計を採用しています。これらの製品は優れた放熱特性を特長とし、過酷な環境条件に耐えることができます。 
互換性のあるハードウェアとして、TDA2X や TDA3X の各ファミリを挙げることができます。

FPD-Link SerDes
DS90UB953-Q1 2MP(メガピクセル)/60fps カメラとレーダー向け、2MP MIPI® CSI FPD-2 FPD-Link III シリアライザ

 

産業用ミリ波レーダー センサ
IWR1443 マイコンとハードウェア アクセラレータを統合したシングルチップ 76GHz ~ 81GHz ミリ波センサ IWR1843 DSP、マイコン、レーダー アクセラレータを統合したシングルチップ 76GHz ~ 81GHz 産業用レーダー センサ IWR1843AOP 産業用、DSP とマイコンをアンテナ オン パッケージに内蔵、シングルチップ 76GHz ~ 81GHz レーダー センサ IWR6843 処理機能内蔵シングルチップ 60GHz ~ 64GHz インテリジェント ミリ波センサ IWR6843AOP 統合型アンテナ オン パッケージ (AoP)、シングルチップ、60GHz ~ 64GHz、インテリジェント ミリ波センサ IWRL6432 シングルチップ、低消費電力、57GHz ~ 64GHz、産業用ミリ波レーダー センサ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

Third-party accessory

D3RCM-IMX390-953 — DesignCore® D3RCM-IMX390-953 高耐久性カメラ モジュール

サポート対象の製品とハードウェア

D3RCM-IMX390-953 DesignCore® D3RCM-IMX390-953 高耐久性カメラ モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
Third-party accessory

D3RCM-OV10640-913 — DesignCore® D3RCM-OV10640-913 高耐久性カメラ モジュール

サポート対象の製品とハードウェア

D3RCM-OV10640-913 DesignCore® D3RCM-OV10640-913 高耐久性カメラ モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
Third-party accessory

D3RCM-OV10640-953 — DesignCore® D3RCM-OV10640-913 高耐久性カメラ モジュール

サポート対象の製品とハードウェア

D3RCM-OV10640-953 DesignCore® D3RCM-OV10640-913 高耐久性カメラ モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください D3 Embedded。
免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。