CDCEL9XXPROGEVM

CDCE(L)949 ファミリ EEPROM プログラミング・ボード

CDCEL9XXPROGEVM

ご注文はこちら

概要

The clock generator CDCE(L)949 family has integrated EEPROM that allows the default frequency settings to be saved upon start up. CDCEL9XXPROGEVM is a programming board that allows a fast programming of prototyping samples or small production quantities. It applies to all 8 devices in the family: CDCE949, CDCE937, CDCE925, CDCE913, CDCEL949, CDCEL937, CDCEL925, CDCEL913 with an easy-to-use universal socket.

There is an another EVM available for the purpose of performance measurements and evaluation with part number called CDCE(L)9xxPERF-EVM as Performance Evaluation Module for each of the individual devices.

クロック ジェネレータ
CDCE913 プログラマブル 1-PLL VCXO クロック シンセサイザ、2.5V または 3.3V LVCMOS 出力 CDCE913-Q1 車載カタログ、プログラマブル 1 PLL VCXO クロック シンセサイザ、2.5V または 3.3V LVCMOS 出力 CDCE925 2.5V または 3.3V LVCMOS 出力、プログラマブル、2 個の PLL VCXO クロック シンセサイザ CDCE937 2.5V または 3.3V LVCMOS 出力、プログラマブル、3 個の PLL VCXO クロック シンセサイザ CDCE949 2.5V または 3.3V LVCMOS 出力、プログラマブル、4 個の PLL VCXO クロック シンセサイザ CDCEL913 1.8V LVCMOS 出力、プログラマブル、1 個の PLL VCXO クロック シンセサイザ CDCEL925 1.8V LVCMOS 出力、プログラマブル、2 個の PLL VCXO クロック シンセサイザ CDCEL937 1.8V LVCMOS 出力、プログラマブル、3 個の PLL VCXO クロック シンセサイザ CDCEL949 1.8V LVCMOS 出力、プログラマブル、4 個の PLL VCXO クロック シンセサイザ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

CDCEL9XXPROGEVM — CDCE(L)949 ファミリ EEPROM プログラミング・ボード

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

CDCEL9XXPROGEVM CDCE(L)949 ファミリ EEPROM プログラミング・ボード

close
バージョン: null
リリース日:
サポート・ソフトウェア

CLOCKPRO — ClockPro Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
クロック ジェネレータ
CDCE706 300MHz、LVCMOS、プログラマブル、3 個の PLL クロック シンセサイザ / 逓倍器 / 分周器 CDCE906 167MHz、LVCMOS、プログラマブル、3 個の PLL クロック シンセサイザ / 逓倍器 / 分周器 CDCE913 プログラマブル 1-PLL VCXO クロック シンセサイザ、2.5V または 3.3V LVCMOS 出力 CDCE925 2.5V または 3.3V LVCMOS 出力、プログラマブル、2 個の PLL VCXO クロック シンセサイザ CDCE937 2.5V または 3.3V LVCMOS 出力、プログラマブル、3 個の PLL VCXO クロック シンセサイザ CDCE949 2.5V または 3.3V LVCMOS 出力、プログラマブル、4 個の PLL VCXO クロック シンセサイザ CDCEL913 1.8V LVCMOS 出力、プログラマブル、1 個の PLL VCXO クロック シンセサイザ CDCEL925 1.8V LVCMOS 出力、プログラマブル、2 個の PLL VCXO クロック シンセサイザ CDCEL937 1.8V LVCMOS 出力、プログラマブル、3 個の PLL VCXO クロック シンセサイザ CDCEL949 1.8V LVCMOS 出力、プログラマブル、4 個の PLL VCXO クロック シンセサイザ
ハードウェア開発
評価ボード
CDCE906-706PROGEVM CDCE906 および CDCE706 プログラマブル EVM CDCE913PERF-EVM CDCE913 性能評価モジュール CDCE925PERF-EVM CDCE925 性能評価モジュール CDCE949PERF-EVM CDCE949 性能評価モジュール CDCEL913PERF-EVM CDCEL913 性能評価モジュール CDCEL925PERF-EVM CDCEL925 性能評価モジュール CDCEL949PERF-EVM CDCEL949 性能評価モジュール CDCEL9XXPROGEVM CDCE(L)949 ファミリ EEPROM プログラミング・ボード
ダウンロードオプション

CLOCKPRO ClockPro Software

close
バージョン: 01.00.00.0E
リリース日: 2015/02/10
製品
クロック ジェネレータ
CDCE706 300MHz、LVCMOS、プログラマブル、3 個の PLL クロック シンセサイザ / 逓倍器 / 分周器 CDCE906 167MHz、LVCMOS、プログラマブル、3 個の PLL クロック シンセサイザ / 逓倍器 / 分周器 CDCE913 プログラマブル 1-PLL VCXO クロック シンセサイザ、2.5V または 3.3V LVCMOS 出力 CDCE925 2.5V または 3.3V LVCMOS 出力、プログラマブル、2 個の PLL VCXO クロック シンセサイザ CDCE937 2.5V または 3.3V LVCMOS 出力、プログラマブル、3 個の PLL VCXO クロック シンセサイザ CDCE949 2.5V または 3.3V LVCMOS 出力、プログラマブル、4 個の PLL VCXO クロック シンセサイザ CDCEL913 1.8V LVCMOS 出力、プログラマブル、1 個の PLL VCXO クロック シンセサイザ CDCEL925 1.8V LVCMOS 出力、プログラマブル、2 個の PLL VCXO クロック シンセサイザ CDCEL937 1.8V LVCMOS 出力、プログラマブル、3 個の PLL VCXO クロック シンセサイザ CDCEL949 1.8V LVCMOS 出力、プログラマブル、4 個の PLL VCXO クロック シンセサイザ
ハードウェア開発
評価ボード
CDCE906-706PROGEVM CDCE906 および CDCE706 プログラマブル EVM CDCE913PERF-EVM CDCE913 性能評価モジュール CDCE925PERF-EVM CDCE925 性能評価モジュール CDCE949PERF-EVM CDCE949 性能評価モジュール CDCEL913PERF-EVM CDCEL913 性能評価モジュール CDCEL925PERF-EVM CDCEL925 性能評価モジュール CDCEL949PERF-EVM CDCEL949 性能評価モジュール CDCEL9XXPROGEVM CDCE(L)949 ファミリ EEPROM プログラミング・ボード

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/scac119 or www.ti.com/lit/xx/scac119e/scac119e.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SCAC119. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 CDCEL9XXPROGEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
ユーザー・ガイド CDCE(L)9XX & CDCEx06 Programming Evaluation Module Manual (Rev. A) 2010/11/22

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
CDCE913PERF-EVM CDCE913 性能評価モジュール CDCE925PERF-EVM CDCE925 性能評価モジュール CDCE949PERF-EVM CDCE949 性能評価モジュール CDCEL913PERF-EVM CDCEL913 性能評価モジュール CDCEL925PERF-EVM CDCEL925 性能評価モジュール CDCEL949PERF-EVM CDCEL949 性能評価モジュール

ソフトウェア開発

ソフトウェア・プログラミング・ツール
CLOCKPRO ClockPro™ プログラミング・ソフトウェア

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。