BYTES-3P-BE-AM6254
bytes at work bE-AM6254 system on modules for AM623 and AM625 Arm Cortex-A53 1.4-GHz processors
BYTES-3P-BE-AM6254
概要
Industrial-grade reliability paired with a powerful 3D graphics core, high-speed memory, dual display interfaces and advanced security features to meet the needs of industry 4.0
The byteENGINE Am62x, or bE-AM6254, is a system on module based on the AM623 and AM625 processors, with flexible connectivity and networking options, powerful graphics and dual-display capabilities, flexibility to meet customer needs, small form factor, and secure boot for applications requiring high security.
特長
- 30 mm x 40 mm
- 2x 60-pin + 2x 80-pin HDI connectors
- 2-GB LPDDR4, 8-GB or 32-GB eMMC
- 2x Gb Ethernet switch (TSN), 1x USB 2.0 Type-A (Host), 1x USB 2.0 micro-AB (OTG)
- 5-in LVDS display included in development kit
- Linux Yocto
購入と開発の開始
bE-AM6254-1400-R2048-E32-EC — System on module with 32-GB eMMC based on AM6254 quad Arm Cortex-A53 1.4-GHz processor with GPU
bE-AM6254-1400-R2048-E32-EC — System on module with 32-GB eMMC based on AM6254 quad Arm Cortex-A53 1.4-GHz processor with GPU
bE-AM6254-1400-R2048-E8-EC — System on module with 8-GB eMMC based on AM6254 quad Arm Cortex-A53 1.4-GHz processor with GPU
bE-AM6254-1400-R2048-E8-EC — System on module with 8-GB eMMC based on AM6254 quad Arm Cortex-A53 1.4-GHz processor with GPU
byteDEVKIT-AM62x — Development kit for byteENGINE bE-AM6254 SOM with 5-in LVDS display included
byteDEVKIT-AM62x — Development kit for byteENGINE bE-AM6254 SOM with 5-in LVDS display included
サポートとトレーニング
ビデオ シリーズ
ビデオをすべて表示免責事項
(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。