(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 特定の情報とリソースは、TI のサード パーティー パートナー ネットワークに属するメンバーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI によるそれら企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。
bytes at work AG
System on module vendor for TI Arm-based processors with in-house manufacturing and design services
Since 2010, the bytesatwork team have used their know-how and expertise to develop into one of the leading embedded Linux providers in Europe. Consistently working according to the software-first approach – because software drives innovation. All products and solutions are developed, assembled and produced in Winterthur, Switzerland. Therefore, they meet Swiss quality standards—and the standards of our customers.
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
お問い合わせ
-
+41-522-137-979
- パートナーへのお問い合わせ
- www.bytesatwork.io
ご提供リソース
- 評価ボード
サポート対象の地域
- アジアの他の地域
- アフリカ
- インド
- オセアニア
- ヨーロッパ
- 中国
- 北米
- 南アメリカ
- 日本
本社
- Technoparkstrasse 7
- Winterthur, 0041-52-2137979
- Switzerland
参照情報
評価ボード
BYTES-3P-BE-AM6254 — bytes at work bE-AM6254 system on modules for AM623 and AM625 Arm Cortex-A53 1.4-GHz processors
Industrial-grade reliability paired with a powerful 3D graphics core, high-speed memory, dual display interfaces and advanced security features to meet the needs of industry 4.0
The byteENGINE Am62x, or bE-AM6254, is a system on module based on the AM623 and AM625 processors, with flexible (...)
評価ボード
BYTES-3P-SITARASOMS — bytes at work 社 Sitara SOM
bytes at work develops industrial computing products and services. They offer SOMs based on Sitara Arm® processors.
Learn more about bytes at work at http://www.bytesatwork.io/en.
Learn more about bytes at work at http://www.bytesatwork.io/en.
免責事項