BRDWY-3P-BA620XX

概要

中国の江蘇省にある Broadway Technology のマッサージ・チェア制御ボード BA620XX は、コア・マイコンとして MSPM0G1106 デバイスを採用しており、DRV8251 や他のモーター・ドライブ・ユニットを制御し、2D (平面型) と 3D (立体型) の各マッサージ・チェアに適したコア・エレクトロニクス・システムの実現に貢献します。

BA62038 はシリアル通信を使用し、5 方向のモーター、空気ポンプ、ヒーター・ユニット制御、10 方向の空気バルブ制御、マルチチャネル制御ボードに対応しています。

BA62042 はシリアル通信を使用し、8 方向のモーター、空気ポンプ、ヒーター・ユニット制御、8 方向の空気バルブ制御、マルチチャネル制御ボードに対応しています。

ブラシ付き DC (BDC) モーター ドライバ
DRV8251 — 電流レギュレーション機能とラッチ OCP (過電流保護) 搭載、50V、4.1A、H ブリッジ モーター ドライバ

 

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TLV700 — イネーブル搭載、200mA、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

 

ローサイド スイッチ
ULN2003A — 50V、7 チャネル ダーリントン トランジスタ アレイ

 

汎用オペアンプ
LM2902 — クワッド、26V、1.2MHz、オフセット電圧が 2mV のオペアンプ

 

汎用マイコン
MSPM0G1106 — 64KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 12 ビット 4Msps ADC とオペアンプ搭載、80MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン MSPM0G3507 — 128KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 4Msps ADC と DAC と 3 個のコンパレータと 2 個のオペアンプと CAN-FD と MATH ACL (演算アクセラレータ)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
画像の提供元:Broadway Technology (Jiangsu) Co., Ltd.

購入と開発の開始

評価ボード

BA62038 — BA62038 5-way motor massage chair control board

サポート対象の製品とハードウェア

BA62038 — BA62038 5-way motor massage chair control board

close
バージョン: null
リリース日:
評価ボード

BA62042 — BA62042 8-way motor massage chair control board

サポート対象の製品とハードウェア

BA62042 — BA62042 8-way motor massage chair control board

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
LP-MSPM0G3507 — MSPM0G3507 80MHz の Arm® Cortex®-M0+ マイコン向け、LaunchPad™ 開発キット

ソフトウェア開発

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
CCSTUDIO — CCStudio™ IDE:AI 対応の開発環境 SYSCONFIG — システム構成ツール

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください Broadway Technology (Jiangsu) Co., Ltd.。

ビデオ

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。